Rutere og layer 3-switcher

Rutere og Layer 3-switcher

Kompakt og fleksibel

Mest mulig diagnostikk på minst mulig plass.

Tilbake til Industrial Ethernet

Kategorier

Søk i Rutere og layer 3-switcher

Vis alle produktene i denne kategorien

Med industrielle rutere og Layer 3-switcher fra Phoenix Contact implementerer du maskiner, produksjonsanlegg eller hele undernett i det overlagrede bedriftsnettverket. Managed-switchene i modulær konstruksjon fra Phoenix Contact danner selve ryggraden i automatiseringsapplikasjonen. Switchen med NAT-Routing-funksjoner forener egenskapene til en Managed-switch med egenskapene til en 1:1-NAT-ruter – i en og samme monteringsskinneenhet.

Dine fordeler

  • Optimal nettverksstruktur i form av segmentering via Layer 3-switcher
  • Enkel og adresseuavhengig implementering av maskiner i produksjonsnettverket takket være 1:1-NAT
  • Integrering av anlegg med samme IP-adresseområde i overlagrede nett med 1:1-NAT
  • Implementering av flere undernett via de mest forskjellige medietyper på grunn av Layer 3-funksjon og stort mediemangfold

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk