Tilbake til oversikten

Ruting – smart design av store nettverk

Ved å foreta segmentering kan du utforme store og komplekse nettverk. Ved hjelp av Layer-3-funksjonen til den modulære Managed-switchen foretar du redundant ruting mellom forskjellige undernettverk og kan dermed kommunisere både effektivt og økonomisk. Switchen støtter ruting på alle porter.

Portrelatert ruting – tilgjengelighet for alle undernettverk

Administrering av undernettverk med modulære gigabitswitcher  

Omfattende oppbygging av nettverk med portrelatert ruting

Ønsker du å rute datapakker redundant i andre nettverk? Da er VRRP passende løsning.

Konkret betyr det følgende for deg: Bedre datatilgjengelighet i alle undernettverk.

Med FL SD Flash L3/MRM-minnekortet kan Layer-3-lisensen installeres i switchen. Slik leder du informasjonen intelligent og feilfritt inn i nettverket. Portrelatert ruting kan foretas opptil 28 ganger med switchen.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk