Dreiebrytere

Kompakt og med lang levetid

Kompakt og med lang levetid

Kompakt og pålitelig betjening av automatikkskap for mange forskjellige applikasjoner.

Tilbake til Installerings- og monteringsmateriell

Kategorier

Søk i Dreiebrytere

Vis alle produktene i denne kategorien

Fremstilt av materialer i høy kvalitet: Dreiebryterne har en kompakt byggform og lang elektrisk og mekanisk levetid. De er internasjonalt godkjent og kan benyttes opp til 20 A og 690 V.

Dine fordeler

  • Plassbesparende bruksmuligheter på grunn av kompakt byggform
  • Sikker i drift på grunn av berøringssikre klempunkter, også med åpen automatikkskapdør
  • Egnet for økte krav på grunn av støt- og vibrasjonssikre kontakter
  • Enkel og sikker pluss-/minusskrudrift med optimalisert føring
  • Fremtidssikker på grunn av kadmiumfrie koblingskontakter og RoHS-samsvar

Individuell merking

Merking  

Skiltholdere med passende skilt

For å identifisere dreiebryterne entydig finnes det skiltholdere med passende festeskilt som kan merkes individuelt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk