Feilstrømovervåker til ladestasjoner og veggbokser

Overvåking av feilstrøm

Høyere anleggstilgjengelighet, færre servicetiltak

RCM-moduler for overvåking av AC-ladepunkter med hensyn til differansestrøm.

Tilbake til Ladekontrollere

Kategorier

Søk i Overvåking av feilstrøm

Vis alle produktene i denne kategorien

Våre RCM-moduler (Residual Current Monitoring) overvåker AC-ladepunkter i henhold til IEC 62752 kontinuerlig med hensyn til AC- og DC-feilstrøm og øker dermed den elektriske sikkerheten. Ved feil avbryter modulen ladeprosessen og beskytter elbilen og ladestasjonen. Når feilstrøm ikke lenger foreligger, tilbakestiller modulen ladekontrolleren automatisk. Det øker ladestasjonens tilgjengelighet og reduserer behovet for dyre servicetiltak. Dyre FI-brytere type B er ikke nødvendige.

Dine fordeler:

  • Økt anleggstilgjengelighet og brukstid på ladepunkter grunnet permanent overvåking av differansestrøm
  • Universell registrering av feilstrøm ved hjelp av kun én måleomformer
  • Bruk og videre drift av en gunstig jordfeilbryter type A mulig
  • Praktisk statusovervåking og automatisk tilbakestilling ved feil (kombinert med ladekontrollerne fra Phoenix Contact)

Enkanals modul for differansefeilstrøm

Enkanals RCM-modul for overvåking av feilstrøm i et ladepunkt  

Enkanals modul for differansefeilstrøm

Enkanalsmodulen EV RCM Basic er designet med en målesensor spesielt for ett ladepunkt. Kombinert med anordningene for beskyttelse mot feilstrøm type A er denne varianten egnet for bruk i enkle ladepunkter i hjemmet.

Applikasjonseksempel: hjemmeladestasjon

Visning: Oppbygging av veggboks med overvåking av differansestrøm  

Oppbygging av veggboks med overvåking av differansestrøm

Ved hjelp av en enkanals RCM-modul kan en ladestasjon i hjemmet gjenkjenne feilstrøm og koble ut ladepunktet. Det sikrer lang levetid i kompakte hjemmeladepunkter.

Tokanals modul for differansefeilstrøm

Tokanals RCM-modul for overvåking av differansestrøm i to separate ladepunkter  

Tokanals modul for differansefeilstrøm

Tokanalsmodulen EV RCM Compact fungerer som universell registrering av feilstrøm i to separate ladepunkter i en ladestasjon. Den adskilte overvåkingen ved hjelp av to målesensorer øker tilgjengeligheten til ladepunkter i næringsøyemed. En slik adskilt evaluering av signaler i en RCM-enhet sparer plass og kostnader.

Applikasjonseksempel: ladepunkter i næringsøyemed

Visning: Oppbygging av en ladestasjon med separate ladepunkter og overvåking av feilstrøm  

Ladeinfrastruktur med tokanals RCM-modul

En tokanals RCM-modul gjør det mulig å overvåke to separate ladepunkter innenfor en ladestasjon adskilt med tanke på mulig feilstrøm. Operatører av ladeinfrastrukturer i næringsøyemed drar dermed nytte av økt tilgjengelighet.

Fordeler kombinert med ladekontrollere fra Phoenix Contact

Ladekontrollere EVCC Basic og EVCC Advanced  

Ladekontrollere EVCC Basic og EVCC Advanced

Tilkobling av RCM-modulene til ladekontrollerne EV Charge Control Basic eller EV Charge Control Advanced fra Phoenix Contact åpner for praktisk statusovervåking samt automatisk tilbakestilling av modulen straks feilstrøm ikke lenger foreligger.

Dermed unngår du dyre servicetiltak og sørger for at ladepunktet er tilgjengelig umiddelbart for ytterligere ladeprosesser. I tillegg oppnår du nødvendig beskyttelse mot elektrisk strømstøt ved lading av elbiler i henhold til IEC 61851-1 og DIN VDE 0100-722.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk