Send forespørsel om koblingsbokser

Sende forespørsel om koblingsbokser og behandlede kabinetter

Individuell behandling og utstyrsmontering

Vi behandler og monterer utstyr i kabinetter etter dine ønsker. Det gir deg personlige klemme- eller koblingsbokser raskt og fra en og samme produsent.

Tilbud på koblingsbokser og behandlede kabinetter

Ta i bruk det praktiske skjemaet vårt når du skal sende forespørsler om personlige koblingsbokser og husløsninger. Med kun få trinn utformer du en forespørsel:

  • med utgangspunkt i en PROJECT complete fil
  • med utgangspunkt i en tegning eller
  • med utgangspunkt i dine spesifikasjoner.

Vi gir deg et skreddersydd tilbud på grunnlag av informasjonen.

PROJECT complete - Hele veien fra prosjektering til ferdig applikasjon.

Prosjektering av koblingslister med PROJECT complete  

Prosjektering av koblingslister med PROJECT complete

PROJECT complete forener vårt velprøvde planleggingsprogram for prosjektering av koblingslister med et ytelsessterkt merkeverktøy.

Den direkte datautvekslingen med alle vanlige CAE-programmer samt utarbeiding av komplett prosjektdokumentasjon gjør dette prosjekteringsprogrammet helt enestående.

PROJECT complete styrer alle merkesystemer fra Phoenix Contact kompatibelt og gir sømløs dataflyt fra planlegging og helt til komplett merket koblingslist.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00