Repeater

Øke tilgjengeligheten

Øke tilgjengeligheten

Med våre repeatere for RS-485-systemer og CAN-nettverk øker du bussystemenes ytelse og tilgjengelighet.

Tilbake til Kobberoverføring

Kategorier

Utvide nettverk, øke antall deltagere: Med repeaterserien PSI-REP omsetter du utallige installeringskonsepter for tilnærmet alle vanlige feltbussystemer i praksis.

Dine fordeler

  • Større rekkevidde og økt hastighet på grunn av segmentering av nettverket
  • Galvanisk skille mellom de enkelte segmentene forhindrer utjevningsstrøm
  • Vilkårlige nettverkstopologier ved bruk av repeatere

Segmentere og utvide ved hjelp av feltbussrepeatere

Repeatere for økt anleggstilgjengelighet  

Ytelsessterke produkter for RS-485- og CAN-baserte overføringssystemer

Med repeatere fra Phoenix Contact etablerer du støysikre og ytelsessterke nettverk. Slik kan du utvide nettverket fysisk helt uavhengig av datahastigheten. Også antall deltagere kan økes i form av segmentering med repeatere. Avhengig av kravene som stilles kan de øke rekkevidden, overføre EMC-sikkert eller utvide og fordele kanaler. Det modulære konseptet åpner for vilkårlige kombinasjoner av kanaler i kobber og optiske fibre.

  • Grunnet integrert bit-retiming med klargjøring av signaler kan repeaterne kaskadekobles med ønsket dybde
  • En integrert Bit-Oversampling sørger for feilfrie telegrammer
  • Start-Delemiter-gjenkjenningen registrerer tilbakevirkningsfritt PROFIBUS-telegrammer som er ødelagt, og filtrerer dem ut av nettverket

 

Aktiv terminering for PROFIBUS- og RS-485-nettverk

Aktiv bussavslutning for PROFIBUS- og RS-485-nettverk  

Den aktive bussavslutningen for PROFIBUS- og RS-485-nettverk

Aktiv terminering av PROFIBUS og RS-485-nettverk: Med PSI-TERMINATOR-TBUS ikke noe problem.

Det gir mange fordeler:

  • Feilfri busskommunikasjon takket være permanent, aktiv terminering Dermed kan bussdeltagerne kobles til og fra under drift.
  • Fast programmeringsgrensesnitt i nettverket
  • Redundant spenningsforsyning
  • Videreføring av forsyningsspenningen via T-konnektor for drift i modul

Aktivt programmerings- og diagnostikkutstyr forsynes med spenning via D-SUB-kontakten. Utstyret kan også benyttes som definert servicegrensesnitt innenfor et bussystem.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk