Fjernovervåking

Fjernovervåking

Rask reaksjon

Overvåking av digitale og analoge sensorer via mobilradio.

Tilbake til Overvåking og diagnostikk

Kategorier

Søk i Fjernovervåking

Vis alle produktene i denne kategorien

Benytt mobilradionettet for å overvåke maskinene og anleggene. Mobilradio-produktserien TC Mobile I/O fra Phoenix Contact informerer deg automatisk via sms, e-post og GPRS om applikasjonens tilstand. Slik kan svikt holdes på et minimum, og prosesser kan optimaliseres.

Dine fordeler

  • Fjernovervåking av digitale og analoge sensorer
  • Reduksjon av svikttider i maskiner og anlegg ved hjelp av automatisk alarmutsendelse via sms og e-post
  • Fjernkobling av releer via sms
  • Kontinuerlig GPRS-­dataoverføring ved hjelp av ODP­-protokoll
  • Enkel konfigurering direkte på notebook-maskinen via USB-grensesnitt og nett­leser

Overvåking via mobilnett

Meldesystem TC Mobile I/O med to ytelsesklasser  

Fjernovervåking via mobilnett.

Enkel og pålitelig overvåking av analoge og digitale sensorer via mobilradionettet, og fjernkobling av releer. TC Mobile I/O overfører data via sms-, e-post og GPRS.

TC Mobile I/O finnes både som DC-enhet med et spenningsområde fra 10 V til 60 V og som AC-enhet med 93 V til 250 V. Det helt spesielle ved DC-enhetene: I tillegg til de fire digitale inngangene har de også to analoge, som kan måle både strøm og spenning.

Alle enheter er meget enkle å håndtere, og på grunn av det store spenningsområdet og forskjellige innganger er de absolutt allsidige.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00