Tilbake til oversikten

Funksjonsblokker for fjernstyresystemer

Resy+ fjernstyresystem

Resy+ innehlder programvarebiblioteker som utvider styreteknikken fra Phoenix Contact med fjernstyretekniske protokoller, for eksempel IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ brukes blant annet innen vann-, gass- og energisektoren.

Beskrivelse Språk
Resy101 - seriell kommunikasjon i henhold til IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Versjon: 1.50
tysk/engelsk
ResySM21 - datautveksling i henhold til DIN EN 62056-21 mellom controllere og målere fra områdene energi, vann, gass eller fjernvarme [MSI, 15,38 MB]
Versjon: 1006
tysk/engelsk
ResyNet1F - Fjernkontroll bibliotek for SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Versjon: 1.12
tysk/engelsk
Radioline - enkel I/O-integrering i styrenivået ved hjelp av Radioline-radiosystemet og det tilhørende funksjonsmodulbiblioteket [EXE, 11,57 MB]
Versjon: 1.01
tysk/engelsk
ResyDnp3 – fjernstyreprotokoll DNP3 for styringer fra ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Versjon: 1008
tysk/engelsk
ResyNetM – MODBUS-bibliotek for TCP/RTU-master samt TCP/RTU-slave [MSI, 41,67 MB]
Versjon: 2004
tysk/engelsk

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00