Tilbake til oversikten

ReSy104: Kommunikasjon mellom kontrollrom og stasjoner via TCP/IP

Biblioteket ReSy104 for fjernstyrekommunikasjon har sitt utgangspunkt i protokollen IEC 60870-5-104. Fjernstyresystemet åpner for kommunikasjon mellom kontrollrom og understasjon via et standard-TCP/IP-nettverk. Overføring via DSL, SHDSL, GPRS, EDGE, 3G er også mulig.

Bruksområder

Totaloversikt over produktserien for fjernstyring og fjernvedlikehold via standard kommunikasjonskanaler: EDGE, radiosignaler, GPRS, GSM  

Produktoversikt fjernstyring

Finn ut mer om bruksmulighetene ved ReSy104 for kommunikasjon mellom kontrollrom og understasjon via et standard TCP/IP-nettverk:

  • Bruk av Internett for å etablere kommunikasjon er også mulig.
  • IEC 60870-5-104 åpner for dataoverføring via et standard nettverk som samtidig kan kommunisere med flere enheter og tjenester.
  • Høy standard ved sikkerhet og kryptering gir pålitelig dataoverføring med FL MGUARD-serien, det vil si Security-utstyr fra Phoenix Contact.
  • Friksjonsfri kommunikasjon mellom utstyr fra forskjellige produsenter. Den vedlagte interoperabilitetslisten viser hvilke funksjoner som støttes.
  • Fjernstyrestasjonen kan tilknyttes to eller flere styresystemer eller overordnede fjernstyringer redundant ved hjelp av ReSy+-biblioteket.
  • Registrering av grunnleggende datatyper som meldinger og anvisninger samt måleverdier med/uten tidsstempel.
  • Hendelsesorientert kommunikasjon sikrer aktiv overføring av aktuelle hendelser.
  • Lagring av historiske data sørger for protokollføring av data med tidsstempel.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00