Relemoduler

Relemoduler

Velg fra øverste hylle

Bedre får det ikke blitt: Bli kjent med vårt store og komplette sortiment med relemoduler.

Tilbake til Produkter

Kategorier

  • Relemoduler med låsbar manuell betjening
    Relemoduler med låsbar manuell betjening

    Relesystemet PLC-INTERFACE er et ytelsessterkt grensesnitt mellom kontroller og anleggets periferi. Disse relemodulene er spesielt godt egnet for vedlikehold og idriftsettelse.

  • Tidsreleer
    Tidsreleer

    Ekstra smale eller multifunksjonelle tidsreleer for enkle tidsstyringer.

Søk i Relemoduler

Vis alle produktene i denne kategorien

Hvilken funksjon du enn måtte ha behov for: Kobling, skilling, overvåking, forsterkning eller splitting. Vårt sortiment lar ingen ønsker forbli uoppfylt. Verken ved de elektromekaniske releene, solid-state-releene eller tids- og overvåkingsreleene.

Dine fordeler

  • Allsidige og industriegnede releer med mange funksjoner
  • Passer alltid – et produktmangfold som er ledende på verdensbasis
  • Plassbesparende på grunn av kompakt, smal byggform
  • Materialer av høy kvalitet og nyskapende teknikker gir et utmerket resultat
  • Lave kostnader: Standardisert tilbehør som er tilgjengelig over hele verden

Høy kvalitet og lang levetid

Relemoduler fra Phoenix Contact  

Relemoduler har sitt utgangspunkt i unike teknologier

Legger du listen høyt? Da skal du kun takke ja til relemoduler som fungerer absolutt pålitelig og over lang tid.

Vi går meget nøye frem når vi skal velge materialer og komponenter. Kvalifiseringsmetodene hos Phoenix Contact er omstendelige og produksjons- og testprosedyrene alltid i henhold til dagens status.

Unike teknologier holder utstyrstemperaturen lavere enn ved vanlige kretskort.

Se for deg følgende fakta: Relemodulene fra Phoenix Contact er av overgjennomsnittlig høy kvalitet, fungerer absolutt pålitelig og har lang levetid.

SIL-sertifiserte kontaktorer/solid-state-releer med velprøvd teknikk

PSR-kontaktorer/solid-state-releer  

Allsidige PSR-kontaktorer/solid-state-releer med velprøvd teknikk for forskjellige sikkerhetsfunksjoner.

Dra nytte av vår erfaring med sikkerhetsteknikk. Hvis du trenger et lavt antall sikkerhetsfunksjoner i maskinen din, danner våre PSR-kontaktorer/solid-state-releer en optimal løsning.

Den store porteføljen med PSR-kontaktorer/solid-state-releer omfatter sikre koblingsreleer, sikkerhetsreleer, multifunksjonelle sikkerhetsreleer samt turtalls- og stillstandsvoktere.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Relemoduler

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk