Relemoduler med låsbar manuell betjening

Relemoduler med låsbar manuell betjening

Smart håndtering

Manuelle betjeningsmuligheter letter vedlikeholdet og oppstartsfasen.

Tilbake til Relemoduler

Kategorier

Søk i Relemoduler med låsbar manuell betjening

Vis alle produktene i denne kategorien

Relesystemet PLC-INTERFACE er et ytelsessterkt grensesnitt mellom kontroller og anleggets periferi. Ved de nye elektromekaniske releene drar du nytte av manuell betjening. Disse relemodulene er spesielt godt egnet for vedlikehold og idriftsettelse.

Dine fordeler

  • Plassbesparende på grunn av byggform med bredde på kun 6,2 mm og 14 mm
  • Tidsbesparende potensialfordeling takket være lasker
  • Effektiv tilknytning til systemkablingen med V8-adapter
  • Låsbar manuell betjening
  • Enkel tilkobling takket være push-in-teknologi

Enkel simulering av digitale inn- og utgangssignaler

Låsbar manuell betjening i detalj  

Låsbar manuell betjening i detalj

Relemoduler med låsbar manuell betjening er til praktisk nytte spesielt for teknikere som tar seg av oppstart og vedlikehold samt for betjeningspersonell. Binære inn- og utgangssignaler kan helt enkelt simuleres med den manuelle betjeningen – uavhengig av styreprogram og anleggs-/maskintilstandene. Anleggene og maskinene henholdsvis respektive funksjoner kan testes trinnvis.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger