Modulære firkantpluggforbindere

Modulære firkantpluggforbindere

Modulær og universell

Modulær oppbygging og mange forskjellige kontaktinnsatser gir nærmest ubegrensede bruksmuligheter.

Tilbake til Pluggforbindere

Kategorier

Søk i Modulære firkantpluggforbindere

Vis alle produktene i denne kategorien

De modulære firkantpluggforbinderne åpner for kompakt og gjennomgående tilkobling av utstyr, koblingsbokser og automatikkskap, fra feltkabling og til kretskortet. Forskjellige husvarianter, modulære kontaktinnsatser samt kontaktholdere for krympekontakter åpner for fleksible tilkoblingsmuligheter for effekt, signaler og data – også ved ekstreme omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • Kontaktinnsatsene kan kombineres tilnærmet vilkårlig, noe som gir optimal fleksibilitet
  • Egnet for røffe miljøforhold med høy beskyttelsesgrad opptil IP69K
  • Tidsbesparelse ved tilkobling av motorer med økt pålitelighet grunnet ekstremt robust byggform
  • Etablering av kontakt fra husveggen direkte på kretskortet med 90°- eller 180°-vinklet variant for opptil 10 A

Hylsehus

Hylsehus  

Hylsehus

Hylsehus finnes i kunststoff og trykkstøpt aluminium. Med to låseskruer monteres hylsene plassbesparende, lett tilgjengelig og tett, direkte på husveggens påbyggingsramme.

  • Utførelser i henhold til beskyttelsesgrad IP65/67/68/69K
  • Med sylinder- eller riflehodekobling
  • Spesialbyggformer med innvendig sekskanthode samt for tilkobling av flate kabler
  • Hus i trykkstøpt aluminium med to kabelinnganger tilgjengelig

Kontaktinnsatser

Kontaktinnsatser  

Kontaktinnsatser

Porteføljen suppleres med modulære kontaktinnsatser og kontaktholdere med fast antall poler med ulik tilkoblingsteknikk. Kontaktinnsatsene kan tilkobles via påbyggingsramme direkte på enheten eller ved hjelp av sokkel- eller koblingshus.

  • Modulære kretskorttilkoblinger
  • Modulære skrutilkoblinger
  • Krympetilkoblinger med fast antall poler

Sokkel- og koblingshus

Sokkel- og koblingshus  

Sokkel- og koblingshus

Med koblingshusene i trykkstøpt sink kan du etablere pluggbare og fritthengende forbindelser. Sokkelhusene er plassert på utstyrssiden. Sokkelhusets ledninger føres ut via en kabelnippel.

  • Kabelforbindelse med sokkelhus
  • Kabelforbindelse med koblingshus
  • Pluggforbindelse som består av hylse- og koblingshus

 

Hybridpluggforbinder til motortilkoblingen

Hybridpluggforbindere til motortilkoblingen  

Hybridpluggforbindere til motortilkoblingen

Hybridpluggforbindere for motortilkobling forener effekt og signaler i et hus.

  • Rask montering grunnet push-in-fjærkrafttilkobling
  • Kompakt byggform grunnet integrerte signal- og effekttilkoblinger i en pluggforbinder
  • Motortilkoblingsboksen trenger ikke å åpnes, takket være pluggbar stjerne-trekant-bro
  • Stabil bøylelås for feilfri drift

Tilbehør

Tilbehør  

Tilbehør

Produktsortimentet suppleres med kabelnipler, adapterplater, beskyttelsesdeksler og verktøy. Hel- og halvnipler dekker et stort bruksområde innen maskinteknikk, elektroteknikk eller måle-, styre- og reguleringsteknikk.

  • Kunststoff-, metall- og EMC-nipler
  • Adapterplater for modulære kontaktinnsatser
  • Beskyttelsesdeksel for påbyggings- og hylsehus
  • Korrugerte rør og -nipler i PG16/21/29 eller M40

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Modulært firkantpluggforbindersystem

Kombinerer effektkontaktinnsatser med kontaktinnsatser for dataoverføring.