Stativ-PC-er

Stativ-PC-er

IPC-effekt i 19"-format

Dra nytte av ytelsessterke industrimaskiner for det kompakte og standardiserte stativformatet.

Tilbake til Industri-PC-er

Kategorier

Søk i Stativ-PC-er

Vis alle produktene i denne kategorien

Samle inn og administrere data, måle, visualisere eller behandle større datamengder innen industriell bildebehandling: Ytelsessterke stativ-PC-er fra Phoenix Contact tilbyr i standardisert format en velegnet løsning der kravene er høye og de mest forskjellige typer oppgaver må utføres i nettopp din bransje.

Dine fordeler

  • Tilpasset 19"-stativformat med 2 HE eller 4 HE
  • Passer til enhver anledning takket være skalerbare og ytelsessterke Intel-prosessorer med effektiv energibruk
  • PCI-/PCIe-innstikksplasser åpner for utvidelser
  • Høy systemtilgjengelighet og datasikkerhet grunnet RAID-støtte (0/1/5/10)
  • To eller tre Hot-Swap-stasjoner gir enkelt vedlikehold
  • Økt sikkerhet takket være låsbar frontklaff

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00