Tilbake til oversikten

SAFETYPROG – programmeringsprogramvare for funksjonell sikkerhet

Du kan nå integrere funksjonell sikkerhet i din automatisering med et enkelt klikk. SAFETYPROG er programmeringsprogramvaren for våre ytelsessterke sikkerhetsstyringer. Med dem kan du skreddersy sikkerhetssystemer helt etter dine behov: Fra enkel nødstopp til komplekse sikkerhetsnettverk.

Garantert enkelt

SAFETYPROG – programmeringsprogramvare for funksjonell sikkerhet  

Funksjonell sikkerhet – rask og enkel programmering med SAFETYPROG

Med SAFETYPROG utvikler du sikre anvendelser med sikkerhetsstyringer. I den sammenheng tar du i bruk PROFIsafe- eller INTERBUS-Safety-nettverk. Det TÜV-sertifiserte programmeringsverktøyet følger deg gjennom de forskjellige fasene i en sikkerhetsapplikasjon.

  • Kompilering av prosjektet
  • Prosjektforsendelse til sikkerhetsstyringen
  • Styre sikkerhetsstyringen, eksempelvis start, stopp eller tilbakestilling
  • Foreta funksjonstester
  • Overvåking av sikkerhetsstyringen og feilsøking av sikkerhetsapplikasjonen
  • Prosjektdokumentasjon
  • Utskrift av prosjektdokumentasjonen

Funksjonelt sikker med nyttig verktøy

Safetyprog har mange typer nyskapende verktøy som kan brukes til å integrere funksjonell sikkerhet pålitelig i automatiseringsanlegget:

BrukeradministreringFor begrensning av tilgangsrettigheter og protokollføring av endringer
BusskonfigureringsprosjektFor import av prosess- og diagnostikkdata. Disse kan til slutt legges inn i den grafiske koden fra det globale variabel-oppgavearket.
BussnavigatorFor parametrisering og visning av tilkoblede sikre enheter inklusiv tilhørende beskrivelser og sikkerhetsidentifikatorer
Koderedigeringsprogram og assistent til redigeringsprogramFor utvikling av applikasjonskode på programmeringsspråkene funksjonsblokk (FBS) og ladder (KOP)
Kobling av sikkerhets- og standard-PLSFor utveksling av ikke sikre signaler i form av utskiftningsvariabel
ProsjekttreFor organisering og strukturering av sikkerhetsapplikasjonen, for eksempel ved å føye inn firmwarebiblioteker
Kryssreferanse- og meldingsvinduFor visning av meldinger eller kryssreferanser
StyresimuleringFor simulering av sikkerhetslogikken med hele sikkerhetsstyringens funksjonsomfang
Redigeringsprogram for variablerFor tabellorientert deklarering av variabler
Overvåkings- og debugfunksjonerFor å force/overskrive variabler, enkeltsyklusmodus, watchvindu eller for å vise variabelstatus

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk