Programmering

Smart program til kontrolleren

Smart program til kontrolleren

Ytelsessterk og skreddersydd – vårt programmeringsprogram for automatiseringsanlegg.

Tilbake til Programvare

Kategorier

Søk i Programmering

Vis alle produktene i denne kategorien

Velg nyskapende programprodukter fra Phoenix Contact når du skal programmere automasjonen. Fra oversiktlige oppgaver med småkontrollere og helt til kompleks anleggsautomasjon med High-End-PLS. Her finner du passende programmeringsprogram til din applikasjon.

Dine fordeler

  • Enhetlig betjeningsmåte over hele verden takket være programmering i henhold til IEC 61131
  • Komplett programvareverktøy - en programmeringsomgivelse for alle kontrollere
  • Rask oppstart og programmering takket være omfattende standardbiblioteker
  • Kan utvides med passende funksjonsblokker etter type applikasjon
  • Lett forståelige programmeringsgrensesnitt og oversiktlige strukturer gir enkel håndtering

PC WORX – programmeringsprogrammet til alle kontrollere

PC Worx – programmeringsprogrammet fra Phoenix Contact  

PC Worx – programmeringsprogrammet fra Phoenix Contact

PC Worx er et komplett engineeringprogram til alle kontrollere fra Phoenix Contact. Det forener programmering i henhold til IEC 61131, feltbusskonfigurering for INTERBUS, PROFINET og Modbus samt anleggsdiagnostikk i ett og samme program.

For deg betyr det konkret et optimalt samspill mellom maskin- og programvare. Avhengig av antall I/O-er som skal støttes, kan du velge blant to versjoner: PC WORX BASIC og PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS – rask innføring i programmering

Optimal for programmering av småkontrollere  

Optimal for programmering av småkontrollere

Enkel programmering: PC Worx Express fra Phoenix Contact er et gratis programmeringsprogram som gir en enkel innføring i programmering i henhold til IEC 61131.

Den mindre omfattende versjonen av PC Worx-programmet er tilpasset kontrollerne i klassen 100. I tillegg er den enkel å betjene og en velegnet løsning for brukervennlig og effektiv oppretting av applikasjoner.  

SAFETYPROG – programvare for funksjonell sikkerhet

Programmer sikkerhetsfunksjonene  

Programmer sikkerhetsfunksjonene

Med Safetyprog programmerer du sikkerhetskontrolleren fra Phoenix Contact og integrerer slik funksjonell sikkerhet i anlegget.

Programvaren støtter PROFIsafe samt INTERBUS-Safety og oppfyller sikkerhetskravene i standard IEC 61508.

Ved hjelp av det integrerte simuleringsverktøyet tester du sikkerhetssystemet på forhånd.   

PC Worx Target for Simulink

Programvareeske Simulink Smart Solution  

Kombiner funksjonene fra MATLAB/Simulink og PC Worx

Med firmware-biblioteket PC Worx Target for Simulink integrerer du funksjonaliteten fra MATLAB/Simulink i programmeringsprogramvaren PC Worx. Koble MATLAB/Simulink-modeller til kompaktkontrollerne RFC 470 og RFC 470S fra Phoenix Contact.

Takket være den modellbaserte systemutviklingen kan programmer implementeres og verifiseres strukturert. Det betyr at du kan simulere og kontinuerlig teste anlegg og anleggenes idriftsettelsesprosess på forhånd, inkludert maskinvaren. Du kan i tillegg dra nytte av en optimalisert anleggsytelse takket være fortløpende tuning med optimaliserte regulatorer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Bli kjent med engineering-programvare

Rask og effektiv utførelse av automatiseringsoppgaver

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk