Programmerbare kontrollere

Programmerbare kontrollere

Flere funksjoner, flere muligheter

Funksjonelt utvidbar PLS – fleksibel kontrollerløsning for enhver anleggstype.

Tilbake til Kontrollere

Kategorier

Søk i Programmerbare kontrollere

Vis alle produktene i denne kategorien

Phoenix Contact tilbyr en stor PLS-portefølje for alle typer behov: Modulære kontrollere for små til mellomstore anlegg, High-Performance-kontrollere for krevende automatiseringsoppgaver og program-PLS, som kan gjøre industri-PC-en din til en ytelssterk kontroller.

Dine fordeler

  • Skreddersydd løsning grunnet stor portefølje med kontrollerklasser
  • Gode kommunikasjonsegenskaper takket være integrert, programmerbar nettserver samt stort mangfold med grensesnitt og protokoller
  • Høy fleksibilitet på grunn av muligheter for utvidelse med mange I/O-moduler
  • Lang levetid takket være solid hus og EMC-godkjent elektronikk
  • Åpen og fleksibel styreplattform for PLCnext Control med utgangspunkt i den nye PLCnext Technology

Din oppstart i automatisering med PLCnext Technology

PLCnext Technology-startsett  

PLCnext Technology-startsett

Med PLCnext Control AXC F 2152 er den første kontrolleren tilgjengelig for den åpne plattformen. Den muliggjør automatiseringsprosjekter uten begrensningene som finnes ved proprietære systemer. Du kan koble deg direkte opp mot Phoenix Contact-Proficloud, og integrere individuelle skytjenesteytelser og fremtidsteknologier.

Hvis du i første omgang ønsker å bli kjent med virkemåten, håndteringen og yteevnen til PLCnext Technology i en mindre applikasjon, tar du i bruk startsettet med preinstallerte komponenter til testapplikasjonen din. Ved bestiling av startsettet får du ett års gratis tilgang til Proficloud.

Modulære styresystemer

Inline- og Axiocontrol-kontrollere  

To modulære styreserier: Inline og Axiocontrol

Inline-kontroller (ILC) er den velprøvde standarden i PLS-porteføljen fra Phoenix Contact. Kontrollerne støtter alle vanlige kommunikasjonskanaler som Ethernet, mobilradio og fastnett. De kan i tillegg helt enkelt utvides med Inline-I/O-moduler og har en integrert nettserver. 

Kontrollerne i serien Axiocontrol (AXC) utgjør en velegnet løsning ved strenge krav til ytelse og robusthet. Sammen med I/O-systemet Axioline F fra Phoenix Contact sørger Axiocontrol for maksimal hastighet takket være direkte busstilkobling. 

Tilnærmet alle modulære kontrollere er også tilgjengelig med utvidet temperaturområde for ekstreme temperaturer.

Redundante kontrollere

Redundant kontroller  

Redundante kontrollere for sviktsikre applikasjoner

De sterkeste RFC-kontrollerne (Remote Field Controller) fra Phoenix Contact er optimalt integrert i PROFINET. Statusmeldinger fra styre- og feltbussystemet vises via diagnostikkdisplayet. Ved hjelp av den sterke prosessoren håndterer du omfattende automatiseringsoppgaver med maksimal hastighet.

Sikre en kontinuerlig drift av automatiseringen med PROFINET-redundanskontrollerne fra Phoenix Contact. De meget sterke PLS-ene bygger automatisk opp redundante systemer, takket være AutoSync Technology. I den forbindelse kan det ligge opptil 80 km mellom to redundante kontrollere, dette på grunn av en fiberoptisk synkroniseringskabel.

Sikkerhetskontrollere

Sikkerhetskontroller  

Ytelsessterk sikkerhetskontroller

Safety-varianten har alle egenskaper som høyytelseskontrolleren kan by på, og har i tillegg en integrert sikkerhetskontroller.

Med denne kombinasjonen integrerer du sikkerhetsfunksjoner opptil SIL 3 i eksisterende anlegg. PROFIsafe reduserer både kablings- og installeringsarbeidet.

Programvare-PLS

Esker programvare PLS  

Din industri-PC som fullverdig PLS

Programvare-PLS-en fra Phoenix Contact er et økonomisk effektivt alternativ til den klassiske PLS-en. Alt etter hvilke krav du har til ytelse, blir dermed en industri-PC eller til og med en vanlig Windows-PC til en styre-, betjenings- eller visualiseringsenhet i anlegget ditt.

Avhengig av kravet til ytelse kan du velge PC WORX SRT med statistisk garanterte reaksjonstider for små eller mellomstore oppgaver.

For kompleks automatisering som krever hard sanntid, velger du PC WORX RT BASIC. Systemet fungerer ekstra stabilt fordi en sanntidsutvidelse installeres i tillegg til standardoperativsystemet Windows. Det sikrer kontrollerens integritet og deterministiske egenskaper.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


PLCnext Technology: Åpen og fremtidssikker

Med PLCnext Technology takler du kravene som stilles til IoT-verden


PLCnext Control

Startpakke med første PLS basert på den åpne plattformen.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk