Tilbake til oversikten

Redundans med PROFINET-kontrollere

For optimal tilgjengelighet

I komplekse systemer og utstrakte anlegg er avbruddsfrie prosesser en absolutt nødvendighet. Sikre en kontinuerlig drift av automatiseringen med PROFINET-redundansstyringene fra Phoenix Contact.

  • Enkel oppstart og automatisk konfigurering av alle redundansfunksjoner med AutoSync Technology, designed by Phoenix Contact
  • Opptil 80 km avstand mellom kontrollerne via optiske fibre, kostnadsoptimalisert takket være pluggbare SFP-moduler
  • Avbruddsfri prosess – også hvis kontrollerne skal skiftes ut eller hvis de svikter
  • Høyoppløselig display for visning av status- og feilmeldinger som klartekst
  • Optimal integrering av utstyr takket være PROFINET-standard – redundans med tanke på fremtidssikre Ethernet-nettverk
  • Visualisering uten avbrudd - med redundansegnede OPC-servere
AutoSync Technology

AutoSync Technology konfigurerer redundansfunksjonene for begge RFC 460R automatisk.

Redundans – for styresystemer som er sikre mot svikt

Med kontrolleren RFC 460R PN 3TX designer du anlegget slik at tilgjengeligheten er maksimal på alle områder – fra I/O- til styrenivået.

I den sammenheng forbinder du to RFC-kontrollere via en fiberoptisk kabel. Avhengig av avstanden mellom PLS-ene velger du blant tre pluggbare SFP-moduler (Small Form-factor Pluggable) for å koble til lederen. Det gir rekkevidder opptil 80 km, for eksempel i forbindelse med tunneler og flyplasser.

Kontrollerne oppretter automatisk en forbindelse med høy ytelse, og da ved hjelp av AutoSync-teknologien, designed by Phoenix Contact – for utveksling av konfigurasjonsdata og prosjektinformasjon.

Før hver syklus overføres dataene som skal synkroniseres, fra PLS-en som styrer prosessen, til PLS-en i Hot Standby.

AutoSync Technology – synkronisering helt enkelt

Topologi i redundant styresystem  

Redundans for styresystemer som er sikre mot svikt

Med AutoSync Technology, designed by Phoenix Contact, konfigureres og synkroniseres alle redundansfunksjoner automatisk av to RFC 460R-kontrollere.

Som vanlig programmerer du kun én kontroller, den andre settes automatisk i drift. Hvis en PLS svikter, overtar den andre mykt og umiddelbart.

Du kobler to RFC 460R-kontrollere helt enkelt til via en fiberoptisk synkroniseringskabel. Ferdig.

SFP-moduler – for variable avstander

Pluggbar SFP-modul  

Pluggbar SFP-modul

Den fiberoptiske forbindelsen kobles til kontrollerne via standardiserte, pluggbare SFP-moduler. SFP-moduler har meget forskjellige prisnivåer, avhengig av strekningen som skal dekkes. Det betyr følgende: Med passende modul synkroniserer du kontrollerne mer økonomisk.

Du kan velge mellom avstander på 550 m, 30 km og opptil 80 km.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk