Tilbake til oversikten

Oversikt over modulære kontrollere

AXC 1050 – perfekt ved desentral automatisering

Modulær småkontroller AXC 1050  

Modulær småkontroller AXC 1050

Den midterste ytelsesklassen til serien Axiocontrol er AXC 1050. Den er konsekvent utført for enkel betjening og bruk i røffe industrielle miljøer. Sammen med I/O-systemet Axioline F gir den, grunnet direkte busstilknytning, tilstrekkelig bearbeidingshastighet.

  • Rask: USB-tilkoblingen gir rask tilgang, for eksempel ved diagnostikk
  • Robust: Takket være EMC-godkjent hus og integrert avbruddsfri strømforsyning
  • Enkel: Hurtigere kabelføring med push-in-tilkoblingsteknikk

AXC 3050 – når modularitet møter høy ytelse

Modulær høyytelseskontroller AXC 3050  

Modulær høyytelseskontroller AXC 3050

Med raskere prosessorer og flere funksjoner konsoliderer kontrolleren AXC 3050 sin tilhørighet til den øverste ytelsesklassen i serien Axiocontrol.

  • Rask: Målefunksjoner og event-tasks gir meget raske reaksjoner. Det innebærer at du ikke trenger noen spesielle I/O-moduler i den forbindelse.
  • Enkel: USB-tilkoblingen åpner for enkel datalogging på utskiftbare medier og oppdatering av firmware eller kontrollerprogrammer.
  • Robust: AXC 3050 er støtresistent, EMC-godkjent og reagerer umiddelbart på spenningssvikt: De viktigste dataene lagres pålitelig på et flash-kort.

ILC 131 ETH – den minste PLS-en blant de små

Modulær småkontroller ILC 131 ETH  

Modulær småkontroller ILC 131 ETH

Basiskontrolleren til ditt automatiseringssystem. Med den setter du opp anlegget helt enkelt og har tilgang til utstrakte kommunikasjonsmuligheter takket være integrert nettserver og et Ethernet-grensesnitt.

ILC 131 ETH/XC – med utvidet temperaturområde

  • -40 °C til +60 °C

ILC 151 ETH – bestselgeren

Modulær småkontroller ILC 151 ETH  

Modulær småkontroller ILC 151 ETH

ILC 151 ETH har større lagringsplass enn lillebroren ILC 131 ETH. I tillegg kan en INTERBUS remote bus rekkeplasseres, eller desentrale I/O-er kan implementeres. Dermed imøtekommer kontrolleren også høyere krav til tilgjengelighet og grensesnitt.

ILC 151 ETH/XC – med utvidet temperaturområde

  • -40 °C til +60 °C

ILC 151 GMS/GPRS – kommunikasjonstalentet blant PLS-ene

Modulær småkontroller ILC 151 GMS/GPRS  

Modulær småkontroller ILC 151 GMS/GPRS

Denne modulære småkontrolleren har alle funksjoner som vår bestselger ILC 151 ETH fremviser, og i tillegg et utvidet minne og et integrert mobilradiomodem. Den er derfor ideell for fjernstyring og fjernvedlikehold og støtter fjernstyreprogrammet Resy+.

ILC 171 ETH 2TX – modulær kontroller med enda flere muligheter

Modulær småkontroller ILC 171 ETH 2TX  

Modulær småkontroller ILC 171 ETH 2TX

Optimal fleksibilitet for automatiseringen med to Ethernetporter og pluggbart SD-minnekort. Kontrolleren støtter PROFINET-Device-funksjoner og dermed bruk som desentral intelligens.

ILC 191 ETH 2TX – den sterkeste kontrolleren i klassen 100

Modulær småkontroller ILC 191 ETH 2TX  

Modulær småkontroller ILC 191 ETH 2TX

Den sterkeste kontrolleren i klassen 100. Takket være flytetallsaritmetikk støtter den også raske reguleringsprosesser.

ILC 191 ME/AN og ILC 191 ME/INC – perfekt for maskinteknikk

Modulær småkontroller ILC 191 ME/AN hhv. ILC 190 ME/INC  

Modulær småkontroller for maskinteknikk

ME-variantene til våre ILC-kontrollere er spesielt utviklet for kravene som stilles innen maskinteknikk, for eksempel for å trigge drivenheter via trinnmotordrivere eller frekvensomformere.

  • Tonakals drivkontroller uten ekstra I/O-komponenter
  • Fleksibel takket være tilkobling av trinnmotordrivere og frekvensomformere
  • Mange grensesnitt er allerede integrert: Ethernet, RS-485/422, PWM eller puls/retning, analoge eller inkrementelle I/O-er, raske målere

ILC 2050 BI – optimal fleksibilitet for bygningsinfrastruktur

Modulær småkontroller ILC 2050 BI  

Modulær småkontroller ILC 2050 BI

Kontrolleren ILC 2050 BI har tilnærmet ubegrensede bruksmuligheter på området bygningsinfrastruktur.

  • Kan utvides funksjonelt med et høyt antall Inline-I/O-moduler.
  • Støtter mange forskjellige protokoller innen bygningsteknikk, blant annet BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • Kan benyttes som sanntidskontroller med Sedona Framework™ eller som integrasjonsserver med Niagara Framework®

ILC 131 startsett – settet som gir rask innføring i automasjon

ILC 131-startsett  

ILC 131-startsett

Startsettet ILC 131 gir deg en rask innføring i vår verden med kontrollere. Ved hjelp av et premontert testoppsett blir du kjent med styreteknikken med programmerte eksempler. Deretter tar du i bruk programmeringsprogrammet PC WORX EXPRESS og finner egne løsninger.

ILC 350 PN – standard-PLS i klassen 300

Modulær kontroller ILC 350 PN  

Modulær kontroller ILC 350 PN

Standardkontrolleren i klassen 300 er optimal for bruk i middels til krevende applikasjoner. Du drar spesielt nytte av den sterke ytelsen med hensyn til datagjennomstrømning og nettorganisering.

ILC 390 PN 2TX-IB – den sterkeste PLS-en i klassen 300

Modulær kontroller ILC 390 PN 2TX-IB  

Modulær kontroller ILC 390 PN 2TX-IB

Kontrolleren forener alle egenskapene til klassen 300, for eksempel forskjellige PROFINET- og INTERBUS-funksjoner med høy ytelseskapasitet og hastighet.
Det gjør PLS-en spesielt godt egnet for bruk i komplekse nettverksstrukturer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk