PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Vil du optimalisere PROFIBUS-nettverkets ytelseskapasitet og støysikkerhet? Da har du kommet helt riktig.

Tilbake til Produkter etter protokoller

Kategorier

Uansett hvilken bransje du er fra: Med våre ytelsessterke produkter kan du sette opp så mange nettverkstopologier du ønsker, og det både raskt og enkelt. Om du ønsker å forbedre støysikkerheten i ditt PROFIBUS-nettverk, ta i bruk alternative medier som optiske fibre eller radiosignaler eller bare leter etter et komplett tilbud med industrielle infrastrukturkomponenter: Med produktene fra Phoenix Contact får du de beste PROFIBUS-systemene som finnes over hele verden.

Dine fordeler

  • Brukertilpasset diagnostikk forhindrer dyr driftsstans
  • Alle overføringsmedier tilgjengelig: Kobber, optiske fibre og radiosignaler
  • Modulært utstyr reduserer installeringskostnadene og kablingsfeil
  • Phoenix Contact er ditt kompetente kontaktpunkt for optimale PROFIBUS-systemer

PROFIBUS PA for prosessautomasjon

PROFIBUS PA for prosessautomasjon  

Prosessløsninger med PROFIBUS fra Phoenix Contact

I forbindelse med prosessautomasjon tilbyr vi en løsning som har vist sin berettigelse utallige ganger. Det lave plassbehovet og mange muligheter for å øke påliteligheten ytterligere gir deg avgjørende fortrinn når du skal implementere state-of-the-art-prosjekter innen prosessautomasjon.

Med feltbusskoblerne i blokk- og modulær konstruksjon imøtekommer du absolutt alle kundeønsker.

Sammen med DP/PA koblerne, redundante strømforsyninger for feltbruk, overspenningsbeskyttelse, kabler og ledninger tilbyr Phoenix Contact en komplett digital feltbuss-systemarkitekturløsning for nettorganisering av styresystemer med feltutstyr.

PROFIBUS DP/PA-kobler

PROFIBUS DP/PA-kobler  

Modulær PROFIBUS PD på PROFIBUS PA-kobler

Med PD/PA-kobleren forbinder du PROFIBUS DP-nettverk transparent med PROFIBUS PA-prosessnettverk.

Gjennom forbindelsen med kommunikasjonskoblingsmodulen får man tilgang til koblerens hovedelement samt konfigurasjons- og detaljerte nettverksdiagnostikkfunksjoner gjennom den integrerte nettserveren, og da via Ethernet.

  • Opptil ti PROFIBUS DP- eller PROFIBUS PA-moduler pr. kobler
  • Kraftig Embedded-nettserver for konfigurasjon og tilgang til nettverksdiagnostikk
  • Transparent automatisk registrering av dataoverføringshastighet på opptil 12 mbps.
  • Utskiftning av anleggsmoduler under drift
  • Administrasjon og konfigurasjon av PROFIBUS-feltutstyr via FDT/DTM
  • Nettverksredundans med opptil ti moduler

På de neste sidene finner du mer informasjon om vårt ytelsessterke PROFIBUS-tilbud.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon