Tilbake til oversikten

PROFIBUS-kompatible I/O-systemer

I modulær konstruksjon

PROFIBUS-komponenter   

Oversikt over PROFIBUS-komponenter

Meget robust og enkel: Axioline-F-serien gjør PROFIBUS-nettverket uømfintlig mot feil, og EMC-sikre. Sammen med det robuste mekaniske systemet og støt- og vibrasjonssikkerheten sørger du med Axioline for å øke anleggets tilgjengelighet. Push-in-tilkoblingsteknikken letter installeringen og sparer tid.

Optimal fleksibilitet: Inline-systemets modulære oppbygging er fleksibel som aldri før. Velg fra et stort spekter med I/O-er og funksjonsmoduler. Dermed kan du lage PROFIBUS-stasjoner som er nøyaktig tilpasset kravene dine. Investeringene dine begrenser seg til kun det aller mest nødvendige, og du sparer mye plass i automatikkskapet.

Modulær i felten: I/O-enheter i serien Fieldline Modular gir deg all frihet du måtte ønske ved feltinstalleringen. Funksjonsrettet - og den kan tilpasses nettopp ditt bruksområde.

I blokkonstruksjon

Kompakt: Inline Block IO-enheter har et høyt antall kanaler i en ytterst flat konstruksjon, en busstilkobling og forhåndsvalgte I/O-er. Det betyr kommunikasjon selv der plassen er meget begrenset.

Meget robust: Axioline E i blokkonstruksjon for PROFIBUS DP har forskjellige husvarianter og mange ulike funksjoner, noe som åpner for individuelle løsninger.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00