Tilbake til oversikten

Fiberoptiske medieomformere (OLM)

Høy tilgjengelighet i krevende industriapplikasjoner – her er de fiberoptiske omformerne PSI-MOS i sitt rette element. De er uunnværlige spesielt i anlegg med lange overføringsstrekninger og liten grad av EMC-ømfintlighet.

PSI-MOS fremhever seg betraktelig sammenlignet med standardomformere grunnet følgende egenskaper:

Modulær oppbygging

Tilkobling via T-konnektoren  

Tilkobling via T-konnektoren

Utstyret kobles raskt og enkelt til hverandre via T-konnektoren. Dermed er krysskoblingen for datasignaler og forsyningsspenningen utført. Komponentene installeres raskt, og kablingsfeil kan utelukkes helt.

Dermed kan opptil ti enheter kombineres slik at de passer til formålet. Denne modulære PROFIBUS-Hub-en kan utvides med opptil 30 kanaler via kobber eller optiske fibre.

Modulær betyr fleksibel: Også under drift kan modulene skiftes ut enkeltvis, uten at de andre påvirkes. Systemstrømforsyningen (opsjon) føyer seg sømløst inn i systemet og kan også benyttes redundant.

Integrert optisk diagnostikk

Visning av signalkvalitet ved hjelp av bargrafindikator  

Visning av signalkvalitet ved hjelp av bargrafindikator.

Alltid oppdatert: Samtlige PSI-MOS-komponenter er utstyrt med en bargrafindikator.

Det gir mange fordeler:

  • Permanent evaluering av den optiske signalkvaliteten til den fiberoptiske strekningen ved oppstart og under drift
  • Tidlig alarm ved avtagende optisk overføringskvalitet, før anleggssvikt blir et faktum. Komponentenes feilmeldeutgang aktiveres allerede når signalkvaliteten nærmer seg et kritisk nivå.

Støysikker dekning av større avstander

Luftledningsstolpe  

Energifordeling: Pålitelig EMC-sikker dekning av større avstander

Avhengig av ytelsesklasse dekkes avstander opptil 45 kilometer mellom to komponenter. Spesielt i krevende applikasjoner med høye krav til EMC sørger optiske fibre for optimal støysikkerhet. Samtidig får du et potensialskille av høy kvalitet mellom anleggsdelene.

I kombinasjon med kobber-repeaterne PSI-REP kan man sette opp komplekse stjernefordelere med en vilkårlig blanding av kanaler i kobber og optiske fibre.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00