Tilbake til oversikten

Fiberoptisk- og kobberinstalleringsteknikk

Fiberoptisk installeringsteknikk

Fiberoptiske kabler  

Fiberoptisk installeringsteknikk

Økte datamengder og overføringshastigheter, tiltagende EMC-belastninger og stadig mer utstrakte installeringer gjør at vanlig kobberteknikk ofte møter sine grenser. Ved kritiske applikasjoner med høye krav til tilgjengelighet er dataoverføring via optiske fibre derfor nå standard.

Den fiberoptiske installeringsteknikken fra Phoenix Contact står for industriegnede løsninger som er enkle å installere og vedlikeholde.

Kobberinstalleringsteknikk

Pluggforbindere  

Kobberinstalleringsteknikk

Med pluggforbindere, i motsetning til radialledninger, får du betydelig større fleksibilitet ved PROFIBUS-kablingen. Bussplugger kan plugges inn og trekkes ut av bussen til enhver tid, uten at datatrafikken blir brutt. Ved overføringsteknikken i henhold til RS-485 kan både 9-polede D-SUB-pluggforbindere og M12-rundpluggforbindere benyttes.

D-SUB-hurtigkobling for alle PROFIBUS-deltagere

Med D-SUB-hurtigkoblingspluggene kan du koble til innkommende og videreførende busskabler både raskt og enkelt. Produktspekteret omfatter hurtigkoblingsplugger for alle PROFIBUS-applikasjoner:

  • 35° og 90° vinklet kabeltilføring
  • Aksial kabeltilføring
  • Ekstra programmeringsgrensesnitt
  • Integrerte, koblingsbare endemotstander

Pluggene kan benyttes ved PROFIBUS-kabler med både massive og flertrådede kobberledninger. Endemotstanden er allerede integrert i samtlige varianter. Tilkoblingsmotstanden setter du i drift utenfra via en skyvebryter.

Overspenningsbeskyttelse

Sikre data og signaler ikke bare mot uberettiget tilgang, virus, ormer og trojanere – sørg også for å utelukke skader som følge av overspenning etter lynnedslag eller koblingsforløp.
Med overspenningsbeskyttelse forebygger du ikke bare mekaniske skader, men er også sikret mot tap av programvare og data som følge av spenningstopper. Spesielt utsatt er utstyr ved kabelopplegg på tvers av bygninger, som vanligvis er tilkoblet en Ethernet-ledning.
Vær på den sikre siden - med overspenningsbeskyttelsen TRABTECH fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00