Ekstruderprofilhus UM-BASIC

Ekstruderprofilhus

For individuelle kretskortstørrelser

Utforming uten grenser: Du utvikler utstyret akkurat slik du vil, helt fra start.

Tilbake til Ekstruderprofilhus

Kategorier

Søk i Ekstruderprofilhus UM-BASIC

Vis alle produktene i denne kategorien

Innen moderne og funksjonell industrielektronikk monteres det ofte voluminøse komponenter. Hussystemer som er fleksible i alle dimensjoner og som er raske å montere, for eksempel UM-BASIC, er utviklet spesielt for disse anvendelsene.

Dine fordeler:

  • Forskjellige basisprofiler med henholdsvis tre kretskortnivåer
  • Moduldeksler med ulik geometri kan plasseres etter ønske
  • Kompatible med mange standard tilkoblingsteknikker fra Phoenix Contact
  • Stort tilbehør, blant annet PE-kontakt, bussforbindelse og folietastaturer
  • Individuelle varianter kan utføres av vårt servicecenter

Full fleksibilitet

Passnøyaktige huslengder  

Passnøyaktige huslengder

Kast ikke bort en eneste millimeter på monteringsskinnen. Phoenix Contact kutter ekstruderprofiler etter kundespesifikasjoner, og de leveres i lengder fra 30 til 1000 mm.

  • Passnøyaktige huslengder sparer plass
  • Optimal fleksibilitet, ettersom husene tilpasses behovene
  • Mindre kablingsarbeid og rask montering med busskontakten (opsjon)
  • Variabel jordtilkobling fordi PE-kontaktene kan monteres på begge sider

Rask montering

Lynrask montering  

Snap-Mount-prinsippet

Med Snap-Mount-prinsippet snepper du sidedelene helt enkelt på, og sparer dermed monteringstid. Skruer er ikke nødvendig.

Optimal posisjonering

Kretskort med utstyr  

Kretskort med utstyr

Du kan montere utstyr ut til kanten på kretskortet – dermed utnytter du plassen best mulig.

Sikker tildekning

Deksler  

Deksler som kan posisjoneres etter ønske

Utform huset slik at det passer til utstyret, med hetter som kan plasseres etter ønske.

  • Hetter som kan plasseres etter ønske
  • Forskjellige geometriske utforminger
  • Etter ønske kan kretskort monteres i deksler ved hjelp av føringer

Rask tilkobling av moduler

Buss-tverrkontakter  

Buss-tverrkontakter

Gjør utstyrskommunikasjonen enklere ved hjelp av buss-tverrkontaktene (opsjon). Flere moduler kobles til hverandre både raskt og sikkert.

  • Tverrkontakter med 12 poler i delingsmål 3,81 mm 
  •  Kan belastes med strømstyrker opptil 8 A og 160 V

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service


UM-PRO og UM-BASIC

Fleksible profil-hussystemer for plasskrevende elektronikkomponenter.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk