Ekstruderprofilhus

Ekstruderprofilhus

Passnøyaktig huslengde

Rask montering og utforming etter ønske – med enkelt sneppsystem og åpen, modulær konstruksjon.

Tilbake til Elektronikkhus

Kategorier

Søk i Ekstruderprofilhus

Vis alle produktene i denne kategorien

Rask montering av utstyr og fleksibel lengde og plassering av kretskortet – det er de viktigste egenskapene til ekstruderprofilhusene til Phoenix Contact. Utform utstyr helt i tråd med behovene, for kretskorttilkoblingsteknikken velger du selv. Det åpne prinsippet er optimalt for kretskort med større komponenter. Dekslene (opsjon) beskytter elektronikken.

Dine fordeler:

  • Passnøyaktig huslengde – millimeternøyaktig avkutting
  • Problemfri integrering av plasskrevende elektroniske systemer takket være åpen konstruksjon
  • Varmebestandig UM-PRO i polyamid med UL-godkjennelse opptil 105 °C
  • Meget enkel montering av utstyr – ved hjelp av Snap-Mount-prinsippet plugges sidedelene på uten bruk av verktøy
  • Fleksibel utforming grunnet deksel som kan plasseres etter ønske

Serien UM-BASIC

UM-BASIC  

Ekstruderprofilhus UM-BASIC

Ekstruderprofilhusene UM-BASIC kombinerer henholdsvis korte monteringstider og stort spillerom når tilkoblingsteknikk skal velges. Den lave byggformen støtter oppbyggingen av flate elektronikkmoduler og montering på standard monteringsskinner eller rett på veggen.

  • Tilkoblingspluggene for oppkoblingen forblir fritt tilgjengelige
  • Mindre kablingsarbeid og rask montering med busskontakten (opsjon)
  • Variabel jordtilkobling fordi PE-kontaktene kan monteres på begge sider

Serien UM-PRO

Ekstruderprofilhus UM-PRO  

Ekstruderprofilhus UM-PRO

Moderne industrielektronikk blir stadig mer kompakt, desentral og prosessnær. Fleksible påbyggingshus som UM-PRO imponerer med sine egenskaper med tids- og plassbesparelse, og kan også benyttes ved høye temperaturer.

  • Varmeuømfintlig polyamid åpner for bruk opptil 105 °C.
  • UL-godkjennelse for det amerikanske markedet

Serien UM-ALU

Ekstruderprofilhus UM-ALU  

Ekstruderprofilhus UM-ALU

I industrielle omgivelser med høyt elektromagnetisk støypotensial stilles det høye krav til EMC-ømfintlige elektroniske systemer. Hussystemet UM-ALU er komplett fremstilt av aluminium og gir utmerket EMC-beskyttelse samt optimal fleksibilitet ved montering av utstyr.

  • God EMC-beskyttelse
  • Varmebestandig
  • Ulike profilstørrelser og deksel som gir høy fleksibilitet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk