E-Mobility-ladepluggsystemer

Veivisende innen e-mobilitet

Veivisende innen e-mobilitet

Vær aktivt med på å utforme moderne mobilitet.

Tilbake til Ladeteknikk for e-mobilitet

Kategorier

  • AC-infrastrukturladekontakter
    Infrastrukturladekontakt med påbyggingsramme og vippedeksel for individuell sammensetting

    Infrastrukturladekontakter med vippedeksel og påbyggingsramme for individuell oppbygging av ladeinfrastrukturen.

  • AC-ladekabel
    AC-kjøretøy- og infrastrukturladeplugger

    Kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger for alle standardiserte AC-ladegrensesnitt globalt.

  • DC-ladekabel
    Hurtiglading med DC kjøretøyladeplugger fra Phoenix Contact i henhold til type 1, type 2 og GB/T Standard

    Kjøretøyladeplugger for hurtig lading med likestrøm i henhold til type 1, type 2 og GB/T Standard.

Søk i E-Mobility-ladepluggsystemer

Vis alle produktene i denne kategorien

Ladepluggsystemer fra Phoenix Contact setter helt nye standarder for energiforsyning av elektriske kjøretøyer. Det være seg lading på vekselstrømsnettet eller hurtiglading med likestrøm – AC- og DC-ladepluggforbinderne fra Phoenix Contact er sikre, pålitelige og brukervennlige.

Dine fordeler

  • Komplett pluggsortiment fra én og samme produsent – takket være stort produktspekter med type 1, type 2 og GB/T
  • Brukervennlig håndtering – med ergonomisk formet gripedel
  • Sikker lading grunnet temperaturovervåking og nyskapende låsemekanismer

Oversikt over ladepluggsystemer

Alle ladepluggsystemer fra Phoenix Contact i anvendelsesmatrise  

Oversikt over alle ladepluggsystemer

Phoenix Contact tilbyr det komplette ladepluggsortimentet fra en og samme produsent: Type 1, type 2 og GB/T-standard, både for konvensjonell lading på vekselstrømsnettet og for hurtiglading med likestrøm. I vårt produktsortiment finner du velegnede løsninger.

DC-kjøretøyladeplugg

DC-kjøretøyladeplugg i henhold til CCS type 1, type 2 og GB/T-standard  

DC-kjøretøyladeplugg type 1, type 2 og GB/T-standard

Phoenix Contact tilbyr alle kjøretøyladeplugger i henhold til standard for hurtiglading med likestrøm over hele verden. Med opptil 250 A DC avsluttes ladeprosesser i løpet av meget kort tid. Du kan dra nytte av samtlige fordeler ved et komplett produktsortiment – fra type 1 (USA), type 2 (Europa) og til GB/T-standard (Kina):

  • Strøm opptil 250 A DC og ladeeffekt opptil 200 kW
  • Pluggeometrier i henhold til standard  (type 1, type 2, GB/T-standard)
  • Temperaturovervåking via integrerte sensorer

AC-kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg

AC-kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg i henhold til type 1, type 2 og GB/T-standard  

AC-kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg i henhold til type 1, type 2 og GB/T-standard

Det være seg ladekabler med åpen ledningsende, mobile ladekabler til bagasjerommet eller intelligente ladekabler med IC-CPD til husets stikkontakt – også for konvensjonell lading med vekselstrøm kan Phoenix Contact tilby grensesnitt for alle nasjonale standarder

  • Strøm opptil 32 A AC
  • 1- eller 3-faset lading / ladeeffekt opptil 22 kW
  • Pluggeometrier i henhold til standard (type 1, type 2, GB/T-standard)

Infrastrukturladekontakter

Infrastrukturladekontakt med aktuator, vippedeksel og påbyggingsramme  

Infrastrukturladekontakt type 2 med vippedeksel

Hos Phoenix Contact finner produsenter av ladestasjoner ladekontakter til infrastrukturer i henhold til type 2 og GB/T-standard for en- og trefaset lading. De standardiserte infrastrukturladekontaktene kan benyttes i veggbokser eller ladestasjoner. Porteføljen suppleres av ytterligere tilbehør som vippedeksel og påbyggingsramme.

  • 1- eller 3-faset lading opptil 32 A AC
  • For- eller bakveggmontering
  • Dreneringssystem

Testadapter ladepluggsystemer

CCS-kjøretøyinntak som testadapter for ladestasjonstester  

CCS-kjøretøyinntak som testadapter for ladestasjonstester

Tester som følger utviklingen kan du foreta ved hjelp av testutstyret for ladepluggsystemer fra Phoenix Contact. Testadapterne er i samsvar med gyldige standarder og muliggjør simuleringer av hverdagssituasjoner.

Tilbehør ladepluggsystemer

Vippedeksel til infrastrukturladekontakter  

Vippedeksler til infrastrukturladekontakter, holdere til kjøretøyladeplugger og aktuatorer

Som supplement til ladepluggsystemene fra Phoenix Contact finnes det forskjellige typer tilbehørsdeler og reservemateriell. Tilbehørsdelene innebærer en hensiktsmessig utvidelse av ladepluggsystemenes funksjoner som for eksempel utvidet beskyttelse mot miljøpåvirkninger.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Combined Charging System (CCS) type 2

Lading på vekselstrømsnettet eller hurtiglading med likestrøm.


AC- og DC-ladepluggsystem GB standard

Lading på vekselstrømsnettet eller hurtiglading med likestrøm.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk