Strømforsyninger til måle-, styre- og reguleringsteknikk

Strømforsyninger til måle-, styre- og reguleringsteknikk

Enkel plugging

Servicevennlig helt fra start: Grunnet tilkoblingsteknikk med kodet COMBICON-pluggforbinder

Tilbake til Strømforsyninger

Kategorier

  • Produktliste MINI POWER
    MINI POWER

    MINI POWER i kompakt byggform er spesielt godt egnet for bruk innen måle-, styre- og reguleringsteknikk.

Søk i Strømforsyninger til måle-, styre- og reguleringsteknikk

Vis alle produktene i denne kategorien

For spesialspenning innen måle-, styre- og reguleringsteknikk er det modulære elektronikkhuset nå standard. MINI POWER er en velegnet strømforsyning. Velg fra våre strømforsyninger MINI POWER i passende byggbredde: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm eller 67,5 mm.

Dine fordeler

  • Servicevennlig tilkoblingsteknikk med kodede COMBICON-pluggforbindere
  • Fleksibel grunnet mange utgangspenninger og varianter
  • Aktiv funksjonsovervåking grunnet koblingsutgang for fjernovervåking av utgangsspenningen

Fleksibelt i modulært elektronikkhus

MINI POWER, strømforsyning for måle-, styre- og reguleringsteknikk  

MINI POWER for bruk innen måle-, styre- og reguleringsteknikk

Innen måle-, styre- og reguleringsteknikk er det modulære elektronikkhuset (ME) standard. MINI POWER er velegnet i den forbindelse. Den sørger for en enhetlig optikk i automatikkskapet.

  • Utstyret er meget fleksibelt grunnet spesialspenninger og spesialvarianter, inkludert utstyr for Ex-anvendelser.
  • Med COMBICON-pluggforbinderne fra Phoenix Contact er de enkle å koble til

Strømforsyning og avbruddsfri strømforsyning i ett

Med denne 24 V løsningen bufrer du 2 A i syv minutter eller 0,5 A i én time.  

Nettdel og avbruddsfri strømforsyning i ett

I samme design får du avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) for 12 og 24 V DC utgangsspenning.

  • UPS-en forener nettdel og elektronisk omkoblingsenhet i ett og samme hus.
  • Forskjellige batterimoduler sørger for fleksibilitet

DC/DC-omformere kompletterer produktspekteret MINI POWER. De tar seg av følgende funksjoner:

  • Tilpasning av spenningsnivåer
  • Oppfriskning av spenning på lengre ledninger
  • Oppbygging av uavhengige forsyningssystemer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og DC/DC-omformere til automatikkskapet

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk