Strømforsyninger for bygningsautomasjon

Strømforsyninger for bygningsautomasjon

Flat og effektiv

Strømforsyningene STEP POWER er spesielt godt egnet for behovene til moderne bygningsautomasjon – for industri og private husholdninger.

Tilbake til Strømforsyninger

Kategorier

  • Produktliste STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER har en flat konstruksjon og optimal energieffektivitet – og er dermed optimal for bygningsautomasjon.

Søk i Strømforsyninger for bygningsautomasjon

Vis alle produktene i denne kategorien

Benytt STEP POWER i bygningsautomasjonen: Strømforsyningsserien fra Phoenix Contact ble utviklet spesielt for dette formålet. Lave tap ved bruk uten last og den høye virkningsgraden gjør at energien benyttes optimalt.

Dine fordeler

  • Lavere energibruk grunnet optimal effektivitet under drift uten last og med dellast (Efficiency Level VI)
  • Plassbesparelse i automatikkskapet grunnet smal byggform samtidig som effekten økes (opptil 100 %)
  • Husholdningsgodkjennelse (EN 60335) åpner for bruk på husholdningsområder
  • Rask og enkel oppstart grunnet verktøyløs push-in-tilkoblingsteknikk i 45°-vinkel med doble tilkoblingspunkter
  • Fleksibel montering: Sneppes på monteringsskinne eller skrus fast på jevnt underlag

Husholdningsgodkjennelser

Strømforsyningene STEP POWER er sertifisert i henhold til DIN EN 60335-1  

Strømforsyningene STEP POWER er sertifisert i henhold til DIN EN 60335-1

I tillegg til standard industrigodkjennelser er STEP POWER-strømforsyning for første gang sertifisert for bruk i husholdninger i henhold til DIN EN 60335-1. De imøtekommer de strengeste krav til sikkerhet i elektrisk utstyr og er en ideell løsning for bruk i forbindelse med husholdninger.

Spar energi i bygningen

Strømforsyning STEP POWER i bruk  

Strømforsyningene STEP POWER har optimal energiutnyttelse

Strømforsyningen STEP POWER har lave tap ved bruk uten last (0,1 W eller 0,21 W) og høy virkningsgrad, som gjør at energien benyttes optimalt i bygninger. Den høye virkningsgraden gjør at strømforsyningene STEP POWER omsetter mindre av den elektriske energimengden til uønsket varmeenergi. Det sparer ikke bare energi, men gir også alle komponentene i automatikkskapet lengre levetid.

Optimaliserte ytelsesklasser

Optimaliserte ytelsesklasser  

Optimaliserte ytelsesklasser

Strømforsyningene STEP POWER har forbedret ytelsesklasse pr. delingsenhet. Det betyr at du sparer plass i automatikkskapet, samtidig som ytelsen er bedre. Med sin spesielle, flate og smale byggform, standardisert gjennom DIN 43880, er strømforsyningene STEP POWER spesielt godt egnet for bruk i installasjonsfordelere.

Fleksibel montering

Fastskruing uten ekstra monteringsmaterial  

Montering på jevn flate

Strømforsyningene STEP POWER monteres fleksibelt: De kan enten sneppes på monteringsskinnen eller skrus fast på jevne flater.
Ved montering på jevnt underlag gjør fotlåser som er integrert i huset, ekstra material overflødig.

Push-in-tilkoblingsteknikk

STEP POWER med optimal energiutnyttelse  

Push-in-tilkoblingsteknikk

De nye strømforsyningene STEP POWER åpner nå for første gang for push-in-tilkoblingsteknikk uten bruk av verktøy. På identisk areal gir tilkoblingsklemmen dessuten dobbelt så mange tilkoblingspunkter, noe som gir enkel fordeling og videreføring av potensialene.

Vinkelen på 45 grader gir ergonomisk gunstig kabling under installasjonen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyning som kan tilpasses individuelt for optimal anleggstilgjengelighet

Service

STEP POWER

Power supplies for building automation