Tilbake til oversikten

Den optimale energiakkumulatoren for QUINT UPS

Ved hjelp av det modulære UPS-systemet for avbruddsfri strømforsyning har du alltid passende løsning for optimal anleggstilgjengelighet. De forskjellige lagringsmediene utmerker seg med helt forskjellige egenskaper: Lang levetid eller meget lang bufringstid, vedlikeholdsfrihet eller bruk ved ekstreme omgivelsestemperaturer. Uansett behov - passende energiakkumulator står alltid klar.

Energiakkumulatorer for lengst mulig levetid

CAP-energiakkumulatorer  

CAP-energiakkumulatorer

CAP-energiakkumulatorer med dobbellagskondensatorer

  • Bufringstid opptil 5 minutter med 10 A
  • 20 års levetid (20 °C)
  • 8 års levetid (50 °C)
  • 500 000 ladesykluser
  • -40 til 60 °C omgivelsestemperatur

Energiakkumulatorer for optimale bufringstider

Blybatteri  

Blybatteri

Blybatterier med bly-AGM-akkumulatorer

  • Bufringstid med 10 A > 8 timer
  • 6 til 9 års levetid (20 °C)
  • 1 års levetid (40 °C)
  • 250 ladesykluser
  • 0 til 40 °C omgivelsestemperatur

Energiakkumulatorer for optimale bufringstider og ekstreme omgivelsestemperaturer

Blybatteri for ekstreme omgivelsestemperaturer  

Blybatteri for ekstreme omgivelsestemperaturer

Blybatterier med bly-AGM-akkumulatorer

  • Bufringstid med 10 A > 5 timer
  • 15 års levetid (20 °C)
  • 1,5 års levetid (50 °C)
  • 300 ladesykluser
  • -40 til 60 °C omgivelsestemperatur

Energiakkumulatorer for lang levetid og lange bufringstider

Litiumion-energiakkumulatorer  

Litiumion-energiakkumulatorer

Litiumion-energiakkumulatorer

  • Bufringstid med 10 A > 40 minutter
  • 15 års levetid (20 °C)
  • 2 års levetid (50 °C)
  • 7000 ladesykluser
  • -20 til 60 °C omgivelsestemperatur

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS