Monteringsskinne med integrert energifordeling.
Med energifordelingskortet bygger du ikke bare pålitelig opp motorstartere, men omsetter også modulære og funksjonelle løsninger i praksis. Ved behov kan det foretas en ombygging eller utvidelser som tilpasser seg de nye kravene.
CONTACTRON hybridmotorstarterteknologien avlaster deg allerede med opptil 75 % av last- og låsekablingen. Og med energifordelingskortet CrossPowerSystem sparer du i tillegg den klassiske kablingen av motorstarterne med tre faser.
Strømforsyningen TRIO CROSS POWER for energifordelingskortet CrossPowerSystem er optimal for bruk innen maskinteknikk.
Samtlige funksjoner og den plassbesparende byggformen er tilpasset de strenge kravene på dette området. Med push-in-tilkoblingen kobler du til en 24 V DC styrespenning både raskt og enkelt.
Tid er penger - det gjelder spesielt ved konstruksjon av maskiner og anlegg. Ved kombinasjonen av energifordeling og koblingsenheter går monteringen nå enda raskere. Den integrerte polaritetsbeskyttelsen forhindrer i tillegg feil og sørger for enklere idriftsettelse.
Reduser kablingsarbeidet med den nye 5 A strømforsyningen. Med den kan alle hybridmotorstartere på kortet forsynes.
For å også generere motorrelevante data for overvåking av anlegget kan man, i tillegg til de klassiske motorstarterne, helt enkelt benytte den nettorganiserbare løsningen via IO-Link.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på