Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Fleksibel og pluggbar

Pluggbare klemmer i forskjellige utførelser  

Alltid passende tilkoblingsteknikk.

Med COMBI-serien kan du fritt velge akkurat den tilkoblingsteknikken du ønsker. Takket være det standardiserte COMBI-pluggområdet kan klemmer og plugger kombineres med hverandre, tilpasset anvendelsen og uavhengig av tilkoblingsteknikken.

Tilbake oppover

Fingerberøringssikker

Fingerberøringssikker klemme og plugg  

Fingerberøringssikker klemme og plugg

I COMBI-systemet er både basisrekkeklemmene og pluggene berøringssikre, og systemet gir dermed brukeren optimal sikkerhet.

Du kan være sikker på at alt fungerer, og er fleksibel ved prosjekteringen. Forsyningen kan foretas via klemmene eller pluggene.

Tilbake oppover

Stort tilbehør

Klemmer med påsneppbare strekkavlastninger  

Klemmer med påsneppbare strekkavlastninger

Vi tilbyr omfattende tilbehør slik at du kan utvide de tekniske mulighetene i enda større grad. For eksempel:

  • Påsneppbare strekkavlastninger til ledninger på pluggene.
  • Låsemekanismer fester pluggene på basisrekkeklemmene.
  • Skjermtilknytning
Tilbake oppover

Pluggbar løsning til monteringsskinne

Klemmer og plugger: skinnemontering  

Klemmer og plugger for allsidig bruk

Pluggbare klemmer med hurtigkobling er raske og enkle å montere på monteringsskinner. Dette er en perfekt løsning for anvendelser med lav bygghøyde. Med den integrerte duo-foten er montering mulig til både NS 15- og NS 35-monteringsskinne.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Detaljert oversikt over fordelene

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00