Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Fleksibel og pluggbar

Pluggbare klemmer i forskjellige utførelser  

Alltid passende tilkoblingsteknikk.

Med COMBI-serien kan du fritt velge akkurat den tilkoblingsteknikken du ønsker. Takket være det enhetlige COMBI-pluggområdet kan klemmer og plugger kombineres med hverandre, tilpasset anvendelsen og uavhengig av tilkoblingsteknikken.

Tilbake oppover

Fingerberøringssikker

Fingerberøringssikker klemme og plugg  

Fingerberøringssikker klemme og plugg

I COMBI-systemet er både basisrekkeklemmene og pluggene berøringssikre, og systemet gir dermed brukeren optimal sikkerhet.

Bedre fleksibilitet ved prosjektering: Forsyningen kan foretas via klemmene eller pluggene.

Tilbake oppover

Stort tilbehør

Klemmer med påsneppbare strekkavlastninger, kabelhus  

Pluggbare klemmer med påsneppbare strekkavlastninger

Vi tilbyr omfattende tilbehør slik at du kan utvide de tekniske mulighetene i enda større grad. For eksempel:

  • Påsneppbare strekkavlastninger til ledninger på pluggene.
  • Låsemekanismer fester pluggene på basisrekkeklemmene.
  • Kabelhusene brukes for å oppnå en robust strekkavlastning. Monter de todelte husene og snepp dem sikkert på COMBI-pluggene til formålet.
  • Knekkbeskyttelseshylser, skjermtilknytning.

 

Tilbake oppover

Pluggbar – til vegg, monteringsskinne eller kretskort

Klemmer og plugger: Veggjennomføring, skinnemontering, kretskortmontering  

Klemmer og plugger for allsidig bruk

Pluggbare løsninger gir full fleksibilitet: Lik plugg – mange koblingsvarianter:

  • Veggjennomføring – sett den inn i åpningen og snepp den på automatisk.
  • Med den integrerte duo-foten er montering mulig til både NS 15- og NS 35-monteringsskinne. 
  • COMBI-varianter for kretskorttilkobling.

 

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Detaljert oversikt over fordelene

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00