Pluggforbindere

Pluggforbindere

Pålitelig forbindelse

Utform en fleksibel feltkabling med konfeksjonerbare pluggforbindere.

Tilbake til Sensor-/aktuatorkabling

Kategorier

Søk i Pluggforbindere

Vis alle produktene i denne kategorien

Med våre konfeksjonerbare pluggforbindere kabler du ulike ledningslengder fleksibelt på stedet. De mest forskjellige tilkoblingsteknikker, og alle gir en sikker tilkobling.

Dine fordeler

  • Stort produktspekter åpner for fleksibel kabling
  • Rask og pålitelig forbindelse av elektriske ledninger
  • Spar plass ved hjelp av pluggforbindere med høyt antall poler
  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader

Konfeksjonerbare pluggforbindere

Tilkoblingsteknikker for konfeksjonerbare pluggforbindere

Tilkoblingsteknikker for konfeksjonerbare pluggforbindere

Vil du kable forskjellige ledningslengder raskt på stedet? Phoenix Contact tilbyr i den sammenheng pluggforbindere som kan konfeksjoneres, med følgende tilkoblingsteknikker:

  • Push-in-tilkobling
  • QUICKON (IDC)-tilkobling
  • Krympetilkobling
  • Pierce-tilkobling
  • Skrutilkobling

For skjerpede krav finnes det skjermede, konfeksjonerbare pluggforbindere.

IDC-tilkobling: kontakt etablert på sekundet med QUICKON

M12 QUICKON-tilkobling  

M12 QUICKON-tilkobling

‍Quickon gir den raskeste tilkoblingen av M12-pluggforbindere. IDC-kontakten fortrenger lederisoleringen. Den etablerer kontakt med lederen fjærende, vibrasjonssikkert og gasstett.

Krympetilkobling: kompakt og automatiserbar

M12 krympetilkobling  

M12 krympetilkobling

Når et høyt antall ledninger skal konfeksjoneres, utgjør krympetilkoblingen en rask og automatisert tilkobling. Den ekstremt kompakte pluggforbinderen er egnet til jernbaneformål.

Pierce-tilkobling: for høy pakningstetthet

M12 Piercecon-tilkobling  

M12 Piercecon-tilkobling

Pluggforbindere med Pierce-tilkobling overbeviser med sin kompakte utførelse, som likevel har et høyt antall poler. Kontakten etableres via en kontaktspiss som trenger aksialt inn i enkeltlederne.

Skrutilkobling: velkjent klassiker

M12 skrutilkobling  

M12 skrutilkobling

Skrutilkoblingen er blant klassikerne innen forbindelsesteknikk. Ulike ledninger og ledningskvaliteter konfeksjoneres problemfritt på stedet.

Kundetilpassede varianter

Skreddersydde løsninger for sensor-/aktuatorkabling fra Phoenix Contact  

Skreddersydde løsninger

Til tross for et omfattende produktspekter for industrielle pluggforbindere vil kundenes behov av og til ikke kunne dekkes av vårt standardsortiment.

Vårt mål er likevel å utvikle skreddersydde løsninger både raskt og fleksibelt – det være seg for maskinteknikk, anleggsbygging eller utstyrsbygging.

Servicesenteret for industripluggforbindere fra Phoenix Contact omsetter på få dager dine ønsker i praksis til et ferdig, skreddersydd produkt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Skjermede rundpluggforbindere

SACC QUICKON til data og signaler.


Sensor-/aktuatorpluggforbindere

Rask og enkel konfeksjonering av skjermede pluggforbindere.


Uskjermede M12-push-in-pluggforbindere

Enkel tilkobling av uskjermede pluggforbindere med push-in.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk