Tilbake til oversikten

CLIP PROJECT: Planlegging av merking

Ferdigstill merkingen uten mye arbeid – ved hjelp av CLIP PROJECT. Prosjekteringsprogramvaren består av to deler: CLIP PROJECT Planning for prosjektering, og CLIP PROJECT Marking for påføring av tekst på merker.

CLIP PROJECT Planning: Enkel prosjektering

CLIP PROJECT Planning, prosjekteringsprogramvare fra Phoenix Contact  

Uavbrutt prosesskjede

Ved hjelp av CLIP PROJECT Planning prosjekterer du klemlister raskt og komfortabelt.

Det perfekte samspillet med CAE-systemer gir en uavbrutt prosesskjede.

  • Prosesskjeden strekker seg fra dataoverføring, valg av produkter og korrekturfunksjoner og helt til fullstendig dokumentasjon.
  • Ved hjelp av CLIP PROJECT Planning kan du, i tillegg til rekkeklemmer, prosjektere ytterligere produkter, for eksempel innen overstrøms- og overspenningsbeskyttelse, strømforsyning og signalomforming samt automatiseringsteknikk.

CLIP PROJECT Marking: Enkel merking

CLIP PROJECT Marking, merkeprogramvare fra Phoenix Contact  

Lett merking av ulike typer materiell

Med CLIP PROJECT Marking lager du merker raskt og ukomplisert – også ved forskjellige typer merkemateriell.

  • Områdene som kan skrives på, er merket. På skjermen får du opp en realistisk visning av det ferdige skiltet.
  • Håndteringen er meget enkel: Tilgjengelige merkedata importeres fra CAE-systemer og fra tabell- og tekstbehandlingsprogrammer.
  • CLIP PROJECT Marking styrer alle merkesystemer fra Phoenix Contact samt standard kontorskrivere.
  • Versjonen CLIP PROJECT professional inneholder en template-designer. Slik kan du lage egne skilt.

 


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk