Solenergipluggforbindere

Solenergipluggforbindere

Fremtidssikker tilkoblingsteknikk

Kabling av solenergimoduler og vekselrettere raskt og enkelt på stedet – uten bruk av spesialverktøy.

Tilbake til Pluggforbindere

Kategorier

  • AC-tilkoblingsteknikk
    AC-tilkoblingsteknikk

    Kompakt AC-tilkoblingssystem for modulvekselrettere fra Phoenix Contact.

  • DC-tilkoblingsteknikk
    DC-tilkoblingsteknikk

    Veggjennomføringer, pluggforbindere og stort tilbehør: Nyskapende DC-tilkoblingsteknikk fra en og samme produsent.

Søk i Solenergipluggforbindere

Vis alle produktene i denne kategorien

Phoenix Contact har utviklet de feltkonfeksjonerbare DC-pluggforbinderne spesielt for kabling av solenergianlegg. Det være seg AC eller DC, rund eller firkantet – pluggforbinderne dekker et stort spekter av muligheter. Den omfattende porteføljen suppleres av komponentpluggforbindere, kretskorttilkoblingsteknikk og tilbehør.

Dine fordeler

  • Rask og enkel ledertilkobling på stedet takket være innovativ hurtigkoblingsteknikk
  • Enkel kabling: Konfeksjonering uten spesialverktøy
  • Varig sikker forbindelse med TÜV-godkjente komponenter
  • Tilkoblingsløsninger for ulike kabeltverrsnitt gir høy fleksibilitet
  • Sømløse tilkoblingsløsninger gir fremtidsrettet kabling av solenergianlegg

Tilkoblingsteknikk for vekselstrøm

Tilkoblingsteknikk for vekselstrøm  

Tilkoblingsteknikk for vekselstrøm

For installering av solcellesystemer på vekselstrømsiden tilbyr Phoenix Contact et stort tilkoblingssortiment for hver ytelsesklasse. Porteføljen omfatter et spesielt kompakt tilkoblingssystem. Dette er runde og firkantede pluggforbindere for 1- og 3-fasede enheter samt gjennomføringsmoduler og passende tilbehør.

  • Strømstyrker opptil 309 A
  • Tverrsnitt fra 0,2 mm² til 150 mm²
  • Spenning opptil 600 V UL / 1000 V

Tilkoblingsteknikk for likestrøm

Tilkoblingsteknikk for likestrøm  

Tilkoblingsteknikk for likestrøm

Veggjennomføringer, pluggforbindere og stort tilbehør: Med produktsortimentet fra Phoenix Contact får du nyskapende DC-tilkoblingsteknikk fra en og samme produsent. I tillegg til konfeksjonerbare hurtigkoblingsplugger for ledertverrsnitt fra 2,5 mm² til 16 mm² omfatter sortimentet et miniatyrpluggsystem for byggverksintegrert solenergi (BIPV).

  • Strøm opptil 65 A
  • Spenning opptil 1500 V
  • Ledertverrsnitt fra 2,5 mm² til 16 mm²

Rask kabling: Fra solenergimodul til forsyning

Tilkoblingsteknikk for solenergi  

Helt unikt – SUNCLIX tilkoblingssystem for solenergi

Har du behov for en innovativ og pålitelig tilkoblingsteknikk for kabling av solenergimoduler, generatortilkoblingsbokser eller vekselrettere?

Fra koblingsbokser for solenergimoduler, AC- og DC-pluggforbindere for feltkabling og helt til komponenttilkobling for signaler, data og effekt – hos oss finner du passende tilkoblingsløsning.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger