Tilbake til oversikten

Tilkoblingsteknikk for modulvekselrettere

Koble til solenergivekselrettere enkelt og pålitelig med SUNCLIX micon, det kompakte AC-tilkoblingssystemet fra Phoenix Contact. Det er meget brukervennlig og kan konfeksjoneres etter behov.

Dine fordeler

  • Kompakt design – tilkoblingsteknikken forsvinner bak modulrammen
  • Varig sikkerhet og pålitelighet på grunn av materialer i høy kvalitet og brukervennlig betjening
  • God fleksibilitet – kundetilpassede ledningslengder og konfeksjonering
  • Varianter med nordamerikansk og europeisk sertifisering åpner for bruk av systemet over hele verden

SUNCLIX micon – tilkoblingssystem til modulvekselrettere

SUNCLIX micon  

AC-tilkoblingssystem til mindre anlegg

Det nye AC-tilkoblingssystemet for modulvekselrettere er et prefabrikkert styresystem som består av to funksjonsmoduler og som omsettes i form av en Y-fordeler.

Funksjonsmodul 1 er hovedledningen (Trunk-Line) som samler og overfører strømmen i de enkelte modulvekselretterne i et solenergianlegg.

Funksjonsmodul 2 er forbindelsesledningen til de forskjellige modulvekselretterne (Drop-Line) som fører generert strøm i hver enkelt vekselretter til hovedledningen.

Tilbake oppover

AC-Y-forbindere til modulvekselrettere

AC-Y-forbindere  

AC-Y-forbindere til modulvekselrettere

AC-Y-forbinderen består av to 3-polede tilkoblinger, pluggforbinder og bøssing som kobles polforvekslingssikkert til hverandre via hovedledningen, Trunk-Line. I tillegg til opptaket av Trunk-Line har bøssingsiden også opptaket av Drop-Line, som fungerer som forbindelse til vekselretteren.

  • Spenning opptil 600 V
  • Nominell strøm maks. 20 A (Trunk) og 5 A (Drop)
  • Modulvekselrettere med 500 W utgangseffekt kan benyttes
  • Beskyttelsesklasse IP67

 

Tilbake oppover

Nettilkoblingsplugg til AC-Y-forbindere

Nettilkoblingsplugg  

Nettilkoblingsplugg til AC-Y-forbindere

Nettilkoblingspluggen danner bindeleddet mellom solenergisystemet og nettet. Avhengig av systemets oppbygging kan tilkobling til nettet foretas via AC-Y-forbinderens plugg- eller bøssingside. Den åpne lederenden legges enten i en fordelerboks eller føres til hovedforsyningsboksen via en kabelmuffe.

  • Nominell strøm opptil 20 A
  • Beskyttelsesklasse IP67
Tilbake oppover

Beskyttelseshetter

Beskyttelseshetter  

Støvbeskyttelseshetter

Støvbeskyttelseshettene beskytter plugghodet mot forurensninger under transport. Ved installeringen trekkes de helt enkelt av pluggen, uten bruk av verktøy. For å beskytte pluggen mot værpåvirkninger plugges beskyttelseshettene på siste forbinder som sluttdeksel under installeringen.

  • IP-beskyttelseshetter mot værpåvirkninger
  • Av biologisk nedbrytbart kunststoff

 

Tilbake oppover

Frigjøringsverktøy

Frigjøringsverktøy  

Frigjøringsverktøy

Pluggforbindernes låsemekanisme er ekstremt robust og forhindrer utilsiktet løsing. Låsen frigjøres raskt og enkelt ved hjelp av frigjøringsverktøyet. På grunn av en ekstra låsemekanisme faller frigjøringsverktøyet ikke av plugghuset etter frigjøringen.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk