Tilbake til oversikten

Tilkoblingsteknikk for byggverksintegrert solenergi

Integrering av solenergisystemer i bygningsstrukturer som fasader stiller helt spesielle krav til komponentene som benyttes. SUNCLIX mini-systemet imøtekommer disse spesielle kravene til tilkoblingsteknikk på en helt ideell måte.

Dine fordeler

  • Enkel integrering i fasaderammer grunnet kompakt byggform av samtlige systemkomponenter
  • Rask tilkobling på stedet med DC-hannkontakt med Pierce-tilkoblingsteknikk
  • Beskyttelse mot reversstrøm takket være diodeboks
  • Varig sikker forbindelse med komponenter som er tilpasset hverandre

Byggverksintegrert solenergi (BIPV)

Bygning med solcellefasader  

Tilkoblingssystem for integrerte solenergimoduler

Hvordan hente solenergi ikke bare fra taket, men fra hele bygningens flate? I forbindelse med denne nye trenden for generering av energi har Phoenix Contact utviklet SUNCLIX mini, som er et meget kompakt DC-tilkoblingssystem for integrerte solenergimoduler.

Tilbake oppover

Prefabrikkerbare miniatyr-DC-pluggforbindere SUNCLIX mini

Produktanimasjon SUNCLIX mini

DC-pluggforbindere SUNCLIX mini

SUNCLIX mini-pluggforbindere fra Phoenix Contact er spesielt utviklet for byggverksintegrert solenergi:

  • Meget smal design – kun 11 mm i diameter
  • Egnet for ledertverrsnitt 2,5 mm²
  • Rask tilkobling med Pierce-tilkoblingsteknikk
  • Egnet for strøm opptil 15 A og spenning opptil 1000 V
  • Oppfyller kravene i beskyttelsesgrad IP67
  • VDE-sertifisert

 

Tilbake oppover

Modulær tilkoblingsboks for fasademoduler

Modultilkoblingsboks  

Modulær tilkoblingsboks for fasademoduler

Enpolet tilkoblingselement med tilpasningsbar bredde for integrering i isolerglassmoduler.

  • 1000 V / 15 A
  • Enkel integrasjon med justerbar bredde
  • Tetning skjer under forsegling av isolerglasset
  • Sikker ribbon-forbindelse med SUNCLIX-fjærtilkobling

 

Tilbake oppover

Diodeboks mot invers strengstrøm

Diodeboks  

Diodeboks mot invers strengstrøm

Den robuste diodeboksen forhindrer reversstrøm og beskytter slik de verdifulle solenergimodulene.

  • 1000 V / 5 A
  • Sperrespenning opp til 2200 V
  • Med pluggforbinder eller åpen ledningsende

 

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Tilkoblingsteknikk for byggverksintegrert solenergi

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk