Solenergikabler

Solenergikabler

Sikre og med lang levetid

Benytt TÜV-sertifiserte kabler for sikker kabling av ditt solenergianlegg.

Tilbake til Kabler og ledninger

Kategorier

Søk i Solenergikabler

Vis alle produktene i denne kategorien

Temperaturbestandig og UV-resistent – med solenergikabler fra Phoenix Contact oppfyller du alle krav som stilles spesifikt innen solenergi. Vårt sortiment omfatter DC-ledninger som metervare samt verktøy og tilbehør for sikker kabling av ditt solenergianlegg.

Dine fordeler

  • Stort mangfold og fleksibilitet på grunn av ulike ledningstverrsnitt fra 2,5 til 10 mm²
  • Lang levetid på grunn av UV-, temperatur- og værbestandighet
  • Fremtidsrettet og sikker kabling på grunn av høyt spenningsområde opptil 1500 V
  • Rask og enkel kabling med prefabrikkerte kabler i ulike lengder

Metervare

Metervare  

Metervare

Phoenix Contact tilbyr enpolede solenergiledninger for ledertverrsnitt på 2,5, 4, 6 og 10 mm² i kabellengdene 100, 500 og 1000 meter.

  • Ledningstype PE-X svart

Verktøy og tilbehør

Verktøy og tilbehør  

Verktøy og tilbehør

DC-tilkoblingsteknikksortimentet suppleres med verktøy for enkel feltmontering samt testplugger, blindplugger, beskyttelseshetter og festemutre.

  • Kutteverktøy
  • Avisoleringsverktøy
  • Y-fordelere
  • IP68-beskyttelseshetter

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00