Panel-PC-er i IP65

Panel-PC-er i IP65

Komplett beskyttet

Ta i bruk ytelsessterke industri-PC-er der de trengs – direkte i anlegget.

Tilbake til Industri-PC-er

Kategorier

Søk i Panel-PC-er i IP65

Vis alle produktene i denne kategorien

De attraktive Stand-Alone-panel-PC-ene med beskyttelsesgrad IP65 kan konfigureres til ethvert anlegg fra mange forskjellige ytelsesklasser, display- og monteringsalternativer. Ved hjelp av tilleggsopsjoner kan du integrere ytterligere funksjoner, som en Push-Button-Box eller en signalsøyle. Med Stand-Alone-Panel-PC-ene utformer du servicevennlige og individuelle betjeningskonsepter – som et visittkort for anlegget ditt.

Dine fordeler

  • Oppgradering av maskinen eller anlegget i form av attraktiv og moderne industriell design
  • Enkel bevegelseskontroll grunnet multitouch-støtte
  • Knapper, brytere og NØDSTOPP direkte på operatørstasjonen ved hjelp av Push-Button-Box
  • Utvidet temperaturområde fra -20 °C opptil +50 °C
  • Prosessorytelse som passer til bruksområdet: Med Intel® Core™ i- eller Intel® Pentium™-prosessorer med effektiv energibruk
  • Ergonomisk utformet bruk, direkte på maskinen – takket være komplett IP65-beskyttelse og VESA100-montering eller montering til fot eller bærearm
  • Meget servicevennlig takket være lett tilgjengelige komponenter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00