Panel-PC-er

Panel-PC-er

Multitalenter med vidsyn

Panel-PC-ene forener fordelene ved moderne industri-PC-er med betjenings- og overvåkingsfunksjonene til berøringsskjermer.

Tilbake til Industri-PC-er

Kategorier

Søk i Panel-PC-er

Vis alle produktene i denne kategorien

Dra nytte av den intelligente kombinasjonen av IPC og berøringsskjerm: Takket være robust, IP65-beskyttet forside er panel-PC-er ideelle for montering i automatikkskap. De danner en sterk plattform for å styre, programmere, betjene eller overvåke maskiner og anlegg.

Dine fordeler

  • Passer til alle anlegg med displaystørrelser fra 7" til 24" og formatene 4:3 eller 16:9
  • Projektiv-kapasitive eller analog-resistive berøringsskjermer for forskjellige bruksområder
  • Prosessorytelse som passer til bruksområdet: med ytelsessterke Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-prosessorer i siste generasjon med effektiv energibruk
  • Industriegnet, vifteløs oppbygging og ingen bevegelige deler, alt dette skaper automatisk god systemtilgjengelighet
  • Operativsystemer for alle typer bruk: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 eller Windows® 10 IoT Enterprise
  • Valgfrie PCI- og PCIe-spor gjør at de kan utvides fleksibelt
  • Meget servicevennlig takket være lett tilgjengelige komponenter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00