Tilbake til oversikten

Kompatibilitet med SOLARCHECK-forgjengermoduler

Det nye SOLARCHECK-systemet

Den nye utstyrsserien tar hensyn til de nyeste kravene i henhold til standarder, og har i tillegg enda flere funksjoner:

  • Design i henhold til IEC 61010:2011-7
  • Registrering av reversstrøm
  • 4-kanals suppleringsmoduler
  • Spenningsmåling opptil 1500 V DC (opsjon)
  • Energisparemodus
  • Lokaliseringsfunksjon for støtte av modulidentifisering i felten
  • Innstillbar MODBUS-overføringshastighet
  • Fem ganger hurtigere oppkallingsintervaller gir rask oppdatering av data
SOLARCHECK-serien

SOLARCHECK-serien

Kompatibilitet

Den nye kommunikasjonsmodulen er fullt kompatibel nedover med forgjengeren.

  • Ved utskiftninger er tilpasninger av den overordnede styringen ikke nødvendig
  • Blanding av nye og gamle kommunikasjonsmoduler i ett og samme anlegg er fullt mulig
  • Gammelt måleutstyr kan benyttes på nye kommunikasjonsmoduler – også blandet med nytt måleutstyr

I forbindelse med spenningsmålingen har du nå en separat modul. Spenningsmålingen kan nå foretas akkurat der du trenger den.

  • Spenningsmålemodulen kan også løsnes fra Solarcheck-enheten og benyttes separat

Du finner detaljert informasjon om registertabellene for gammelt og nytt utstyr i håndboken.

På grunn av den utvidede kommunikasjonsprotokollen kan det nye måleutstyret ikke benyttes på de tidligere kommunikasjonsmodulene.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00