PROFINET-teknologikomponenter

PROFINET-teknologikomponenter

Rask og enkel tilknytning

Teknologi som har vist sin berettigelse i praksis for integrering av PROFINET i dine automatiseringsenheter og -løsninger.

Velg teknologikomponenter fra Phoenix Contact når du skal implementere PROFINET-grensesnittene.

Dine fordeler

  • Enkel implementering – kan kjøres direkte på operativsystemer som støttes
  • Rask sertifisering av enheten takket være forhåndssertifisert programvare
  • Høy ytelse og stabilitet grunnet Conformance Class C og nettlastklasse 3
  • Omfattende service og kompetent støtte fra våre PROFINET-eksperter

TPS-1 – det komplette PROFINET-Device-grensesnittet i en ASIC

PROFINET-Chip  

Single-Chip Device Interface for PROFINET

PROFINET Device-Chip TPS-1 reduserer implementeringsarbeidet til et absolutt minimum.

Du får et fleksibelt og høyintegrert PROFINET-grensesnitt som Single-Chip-løsning til samme pris som et feltbussgrensesnitt.

Med TPS-1 Development Toolkit leverer Phoenix Contact et komplett sett med programvareverktøyer til TPS-1. TPS-1 Development Toolkit består av forskjellige komponenter, blant annet inneholder den PROFINET-protokoll-stack til TPS-1.

Nedlasting av programvare

Via knappen kommer du til nedlastingsområdet for PROFINET TPS-1 Development Toolkit.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Campusallee 6
D-32657 Lemgo

Mer informasjon