Skyløsninger PROFINET

Skyløsninger PROFINET

Rask og enkel

Implementer skytjenester i ditt eksisterende PROFINET-nettverk.

Tilbake til Industrial-Cloud-Computing

Kategorier

Søk i Skyløsninger PROFINET

Vis alle produktene i denne kategorien

Med skyløsningene PROFINET kan du utvide det eksisterende PROFINET-nettverket med skytjenester. Dermed drar du umiddelbart nytte av fordelene ved Proficloud, for eksempel ved fjernstyreapplikasjoner eller ved bruk av tjenester som Monitoring, Reporting, avregning eller forutseende vedlikehold.

Dine fordeler

  • Enkel integrering i eksisterende PROFINET-systemer
  • Redusert Engineering-arbeid grunnet bruk av skytjenester som PROFINET-Device
  • Ingen omstendelig konfigurering takket være Plug-and-Play
  • Uavhengig av kontrollerprodusent grunnet åpen PROFINET-teknologi

Opprett skytjenester helt enkelt selv

PROFICLOUD – Software Development Kit  

Software Development Kit (SDK) åpner mulighetene for fri programmering av individuelle skytjenester

PROFICLOUD er et åpent IoT-system som du kan bruke for å utforme en velegnet løsning til enhver applikasjon. Det kan dreie seg om skybasert datainnsamling, -analyse eller et komplett automatiseringskonsept.

Med Software Development Kit oppretter du anvendelser etter behov: For programmering av individuelle skytjenester utvikler du såkalte Application Container. Disse kan instansieres og driftes i skyen så ofte som ønsket. Dermed etablerer du for eksempel egne varslings-, monitoring- eller værtjenester, og drifter Containere i PROFICLOUD eller i din lokale IT-infrastruktur.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


PROFICLOUD

Pålitelig kommunikasjon, uavhengig av lokalisering

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk