Tilbake til oversikten

Alt til PROFINET

Som en av verdens ledende automatiseringsspesialister tilbyr Phoenix Contact en komplett produktportefølje for oppbygging av PROFINET-nettverk: Fra maskin- og programvarekomponenter og helt til kabler og plugger. Komponentene er optimalt tilpasset hverandre, og sammen med andre produkter fra Phoenix Contact bidrar de til å øke produktiviteten til anleggene og maskinene.

Automatiseringsprogram PC WORX

 Programmeringsprogram PC WORX  

Programmeringsprogram PC WORX

Styringen er selve hjertet i ethvert PROFINET-system. Våre styringer programmeres med automatiseringsprogrammet PC WORX.

Programmet er til hjelp ved konfigurering av PROFINET-nettverket, programmeringen i henhold til IEC 61131 og ved oppstart og diagnostikk av samtlige komponenter.

Tilbake oppover

Pålitelige radiosignalløsninger

Access Points for Bluetooth og WLAN  

Access Points for Bluetooth og WLAN

For å sette opp større radiosignalnettverk eller enkle punkt-til-punkt-forbindelser integrerer du Access Points i PROFINET-nettverk. Våre Access Points tar utgangspunkt i de industrioptimaliserte teknologiene Bluetooth og WLAN 802.11.

Tilbake oppover

Allsidig switchteknologi

Switchutstyr  

Switchutstyr

Modulær eller kompakt, med to til 24 porter, med RJ45- eller fiberoptiske grensesnitt som HCS-fibre (Hard Clad Silica) samt polymer- eller glassfiber – vi har alltid en egnet switch. Med alle funksjoner som er relevante for PROFINET.

Tilbake oppover

Ytelsessterke styringer

Skalerbare styringer til PROFINET  

Skalerbare styringer til PROFINET

For middels til større styreoppgaver tilbyr vi modulært utvidbare PLS-er, også til monteringsskinnen. I tillegg tilbyr Phoenix Contact PC-baserte multifunksjonsstyringer med PROFINET-grensesnitt.

Tilbake oppover

Fleksible medieomformere

Medieomformere til PROFINET  

Medieomformere til PROFINET

De optiske fibrene gir deg både optimal støysikkerhet og optimale overføringsrekkevidder. Vi tilbyr medieomformere for RJ45-grensesnitt til polymer-, HCS- og glassfiber.

Tilbake oppover

Effektiv overspenningsbeskyttelse

Beskyttelsesadaptere og lynavledere  

Beskyttelsesadaptere og lynavledere

Øk anleggets sikkerhet med den effektive overspenningsbeskyttelsen fra Phoenix Contact. RJ45-adapterpluggen Datatrab er designet spesielt for å beskytte PROFINET-grensesnitt.

Tilbake oppover

Oversiktlig automatikkskapkabling

Patchepanel for oversiktlig automatikkskapkabling  

Patchepanel for oversiktlig automatikkskapkabling

Patchepaneler fra Phoenix Contact gir deg en rask og oversiktlig automatikkskapkabling. De har opptil åtte RJ45-bøssinger og finnes med IDC-, LSA- eller skrutilkobling.

I tillegg: Patchepanelene monteres på monteringsskinnen i automatikkskapet med kun et klikk.

Tilbake oppover

Prefabrikkerte kablingssystemer

Kabler og pluggforbindere  

Kabler og pluggforbindere

PROFINET-produktporteføljen fra Phoenix Contact inneholder kabler og pluggforbindere for alle installeringskonsepter. Bli overbevist du også:

  • RJ45-pluggforbindere i beskyttelsesgradene IP20 og IP67
  • M12-pluggforbindere i beskyttelsesgradene IP65 og IP67
  • Pluggforbindere for energifordeling
  • Alle vanlige kabeltyper for automatikkskapet og felten
Tilbake oppover

PROFINET-I/O-systemer til automatikkskapet og felten

PROFINET-kompatible I/O-systemer  

PROFINET-kompatible I/O-systemer

Med produktseriene Axioline, Inline, Smart Terminal (ST), Fieldline og Ruggedline tilbyr Phoenix Contact PROFINET-kompatible I/O-systemer for de mest forskjellige krav.

  • for kommunikasjon i sanntid
  • i beskyttelsesgradene IP20 og IP65/67
  • i modulær eller kompakt konstruksjon
  • meget robust, i metallhus
  • godkjent for mange bransjer
Tilbake oppover

PLD-maskinlamper – intelligent lys

Komplett integrering av belysningen i maskinen – ved hjelp av PLD-kommunikasjonsmodulen

Intelligent integrering av lys – med PLD-maskinlampene

De robuste PLD-maskinlampene fra Phoenix Contact setter nye standarder for effektiv belysning på industrielle anlegg: Med LED-teknikk, blendfritt lys, kommunikasjonsgrensesnitt og seriekobling via M12-kabling ved hjelp av hurtigkoblingen SPEEDCON.

Med PLD-kommunikasjonsmodulen for PROFINET har du til enhver tid tilgang til lysenhetene, kan parametrisere dem og benytte lampene enda mer målrettet. Slik kommer du frem til ditt helt individuelle lyskonsept.

Tilbake oppover

Nettverksisolatorer for PROFINET

Nettverksisolatorer for PROFINET  

Nettverksisolatorer for PROFINET

Våre isolatorer benyttes til å foreta galvanisk skille opptil 4 kV i kobberbaserte Ethernet-nettverk. Slik beskytter de Ethernet-utstyr og grensesnitt. Det øker støysikkerheten ved industrielle belastninger betydelig.

Utstyret oppfyller kravene til jernbaneformål i henhold til EN 50155 og EN 50121.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Alt til PROFINET

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk