PROFINET er perfekt for automatiseringen: Ethernet-basert, ekstremt fleksibel og ytelsessterk.
Som en av verdens ledende automatiseringsspesialister tilbyr Phoenix Contact en komplett produktportefølje for oppbygging av PROFINET-nettverk: Fra maskin- og programvarekomponenter og helt til kabler og plugger. Komponentene er optimalt tilpasset hverandre, og sammen med andre produkter fra Phoenix Contact bidrar de til å øke produktiviteten til anleggene og maskinene.
For middels til større styreoppgaver tilbyr vi modulært utvidbare PLS-er, også til monteringsskinnen. I tillegg tilbyr Phoenix Contact PC-baserte multifunksjonskontrollere med PROFINET-grensesnitt.
Med produktseriene Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline og Ruggedline tilbyr Phoenix Contact PROFINET-kompatible I/O-systemer for de mest forskjellige krav:
Kontrolleren er selve hjertet i ethvert PROFINET-system. Våre kontrollere programmeres med automatiseringsprogrammet PC WORX.
Programmet er til hjelp ved konfigurering av PROFINET-nettverket, programmeringen i henhold til IEC 61131 og ved oppstart og diagnostikk av samtlige komponenter.
Velg en Switch som passer best til respektive PROFINET-applikasjon:
Profiter av alle mulighetene som trådløs kommunikasjon gir i ditt PROFINET-nettverk og de pålitelige, industrielle komponentene fra Phoenix Contact. Wireless Ethernet er en optimal løsning for utstrakte anlegg og mobile maskiner – sikre, sterke og vedlikeholdsvennlige. Velg egnet teknologi for alle applikasjoner og alle krav:
Ved hjelp av medieomformerne omformes Ethernet-data transparent til optiske fibre - for optimal støysikkerhet og optimale overføringsrekkevidder i industrielle Ethernet-applikasjoner.
Vi har en velegnet teknologisk løsning for alle typer bruk: Medieomformere med 1300 nm bølgelengde for større avstander, utstyr med 660 nm for letthåndterlig POF-/HCS-teknikk og medieomformere med WDM-teknologi for enfinberoverføring, for eksempel i roterende applikasjoner.
Medieomformere med Pass-Through-driftsmodus gir korte latenstider for tidskritiske applikasjoner som PROFINET RT.
Øk anleggets sikkerhet med den effektive overspenningsbeskyttelsen fra Phoenix Contact. RJ45-adapterpluggen Datatrab er designet spesielt for å beskytte PROFINET-grensesnitt.
Våre isolatorer benyttes til å foreta galvanisk skille opptil 4 kV i kobberbaserte Ethernet-nettverk. Slik beskytter du Ethernet-utstyr og grensesnitt. Det øker støysikkerheten ved industrielle belastninger betydelig.
Utstyret oppfyller kravene til jernbaneformål i henhold til EN 50155 og EN 50121.
Leter du etter et alternativ til konfeksjonering av RJ45-plugger på stedet? Patchepaneler er en praktisk løsning.
Feltkablingen, som går på tvers av automatikkskap, kobles ganske enkelt til en skru-, fjærkraft- eller LSA-tilkoblingsmodul, avhengig av variant som velges. Videre tilkobling til sluttutstyret foretas med prefabrikkerte RJ45-patchekabler.
Patchepanelene monteres på monteringsskinnen i automatikkskapet med kun et klikk.
PROFINET-produktporteføljen fra Phoenix Contact inneholder kabler og pluggforbindere for alle installeringskonsepter. Bli overbevist du også:
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på