PLS i henhold til IEC 61131

PLS i henhold til IEC 61131

Flere funksjoner, flere muligheter

Funksjonelt utvidbar PLS – fleksibel kontrollerløsning for enhver anleggstype.

Tilbake til Kontrollere

Kategorier

Søk i PLS i henhold til IEC 61131

Vis alle produktene i denne kategorien

Vil du programmere i henhold til IEC 61131? Phoenix Contact tilbyr PLS i alle ytelsesklasser for å imøtekomme nettopp dine krav. Våre PLS-er kan du bruke blant annet innen maskin- og anleggsteknikk, for fornybare energier eller i bilsammenheng. Bruk våre PLS-systemer med egnede I/O-er, eller velg en høyytelseskontroller for å oppnå optimal ytelse.

Dine fordeler

  • Gode kommunikasjonsegenskaper takket være integrert, programmerbar nettserver samt stort mangfold med grensesnitt og protokoller
  • Lang levetid takket være solid hus og EMC-godkjent elektronikk
  • Høy fleksibilitet og gode utvidelsesmuligheter grunnet mange I/O-er, perfekt tilpasset PLS-en.
  • Global service og support samt raske reaksjoner øker anleggenes tilgjengelighet

Raske og robuste PLS-er med egnet I/O-system

Axiocontrol med I/O- og Safety-moduler  

PLS Axiocontrol med lokale Axioline F I/O- og Safety-moduler

PLS-ene i serien Axiocontrol (AXC) er tilpasset maksimal ytelse, enkel håndtering og bruk i røffe industrielle omgivelser. Grunnlaget er et meget robust hus og utmerkede EMC-egenskaper. I tillegg gir de bedre sikkerhet på grunn av integrert avbruddssikker strømforsyning.

Sammen med I/O-systemet Axioline F fra Phoenix Contact sørger Axiocontrol for maksimal hastighet takket være direkte busstilkobling.

Tilnærmet alle PLS-er i serien Axiocontrol er også tilgjengelig med utvidet temperaturområde for ekstreme temperaturer.

PLS og I/O-system for fleksibel og økonomisk effektiv automatisering

Inline-stasjon (ILC og I/O-er)  

Inline-PLS med lokale I/O-klemmer

Inline-kontroller (ILC) er den velprøvde standarden i PLS-porteføljen fra Phoenix Contact. PLS-ene støtter alle vanlige kommunikasjonskanaler som Ethernet eller trådløse løsninger. De kan i tillegg helt enkelt utvides med Inline-I/O-moduler og har en integrert nettserver som sørger for optimal kommunikasjon. 

PLS-systemet er lett å implementere i eksisterende PROFINET-nettverk grunnet PROFINET-Device-funksjoner.

Redundante og sikre PLS-er med optimal ytelse

PLS RFC460R og RFC470S  

PLS med maksimal ytelse for redundans og Safety

De ytelsessterke PLS-ene i serien RFC (Remote-Field-Controller) har et diagnostikkdisplay der du kan avlese statusmeldinger fra styre- og feltbussystemet. Ved hjelp av den sterke prosessoren håndterer du omfattende automatiseringsoppgaver med maksimal hastighet.

Sikre en kontinuerlig drift av automatiseringen med PROFINET-redundanskontrolleren. De meget sterke PLS-ene bygger automatisk opp redundante systemer, takket være AutoSync Technology.

Med Safety-varianten integrerer du sikkerhetsfunksjoner opptil SIL 3 i eksisterende anlegg. PROFIsafe reduserer både kablings- og installeringsarbeidet.

Programvare-PLS

Programvare-PLS PC Worx RT Basic og PC Worx SRT  

Programvare-PLS for IPC-er

Programvare-PLS-en fra Phoenix Contact er et økonomisk effektivt alternativ til den klassiske PLS-en. Alt etter hvilke krav du har til ytelse, blir dermed en industri-PC eller til og med en vanlig Windows-PC til en styre-, betjenings- eller visualiseringsenhet i anlegget ditt.

Avhengig av kravet til ytelse kan du velge PC WORX SRT med statistisk garanterte reaksjonstider for små eller mellomstore oppgaver.

For kompleks automatisering som krever hard sanntid, velger du PC WORX RT BASIC. Systemet fungerer ekstra stabilt fordi en sanntidsutvidelse installeres i tillegg til standardoperativsystemet Windows. Det sikrer kontrollerens integritet og deterministiske egenskaper.

PLS-programmeringsprogram

PLS-programmeringsprogram PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog og PC Worx Target for Simulink  

PLS-programmeringsprogram i henhold til IEC 61131 med Safety- og Simulink-integrering for forskjellige anvendelser.

Fra oversiktlige oppgaver med basis-PLS-er og helt til kompleks anleggsautomasjon med høyytelses-PLS: Her finner du passende PLS-programmeringsprogram til nettopp din applikasjon.

Programmer PLS-en din med programmet PC Worx i henhold til IEC 61131, feltbusskonfigurering og anleggsdiagnostikk. For rask innføring i automatisering med basis-PLS finnes det gratis programmeringsprogrammet PC Worx Ecpress i tillegg.

Gjør din PLS til en sikkerhets-PLS med SafetyProg, eller integrer funksjonene fra Matlab Simulink med PC Worx Target for Simulink.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


PLCnext Technology: Åpen og fremtidssikker

Med PLCnext Technology takler du kravene som stilles til IoT-verden


PLCnext Control

Startpakke med første PLS basert på den åpne plattformen.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk