Printmoduler og -pluggforbindere

Printmoduler og -pluggforbindere

Unikt mangfold

Etabler vedlikeholdsvennlige kretskortforbindelser for signaler, data og effekt.

Tilbake til Produkter

Kategorier

Søk i Printmoduler og -pluggforbindere

Vis alle produktene i denne kategorien

Det være seg skru- eller push-in-fjærtilkobling, som printmodul eller servicevennlig pluggforbinder, for ti til 24 poler: Det omfattende COMBICON-produktsortimentet har en velegnet tilkoblingsteknikk for tilnærmet alle typer bruk for overføring av signaler, data eller effekt.

Dine fordeler

  • Allsidige tilkoblingsteknikker som skrue eller fjær gir optimal fleksibilitet
  • Forskjellige delingsmål og poltall åpner for mange bruksområder
  • Høy materialkvalitet gir optimal pålitelighet
  • Kompetent design-in-støtte fra erfarne produktspesialister
  • Kundetilpassede varianter åpner for individuelle løsninger

Printmoduler

Printmoduler  

Printmoduler

Printmoduler muliggjør enkel og sikker overføring av signaler, data og effekt direkte til kretskortet. Den plassbesparende tilkoblingsmetoden er egnet for et høyt antall applikasjoner i prosess- og industriomgivelser.

  • For ledertverrsnitt fra 0,14 til 95 mm2
  • For strøm opptil 232 A og spenning opptil 1000 V
  • Med skru-, fjær- eller IDC-tilkobling
  • For delingsmål fra 2,5 mm til 20 mm

Kretskortpluggforbindere

Kretskortpluggforbindere  

Kretskortpluggforbindere

Våre kretskortpluggforbindere gir en universell, vedlikeholdsvennlig ledertilkobling for tilnærmet alle typer utstyrsdesign for forskjellige bransjer og markeder.

  • For ledertverrsnitt fra 0,14 til 35 mm2
  • For strøm opptil 125 A og spenning opptil 1000 V
  • Med skru-, fjær-, IDC-, Pierce- eller krympetilkobling
  • Låsing ved hjelp av låsesystemer eller skruflenser

Effektgjennomføringsrekkeklemmer

Effektgjennomføringsrekkeklemmer  

Effektgjennomføringsrekkeklemmer

Med effektgjennomføringsrekkeklemmer overfører du høy strøm og spenning sikkert og pålitelig gjennom husveggen. Ulike tilkoblingsteknikker åpner for fleksible overføringsløsninger.

  • For ledertverrsnitt fra 4 til 150 mm2
  • For strøm opptil 309 A og spenning opptil 1000 V
  • Med skru-, fjær-, T-LOX- eller bolttilkobling
  • For veggtykkelser fra 1 til 6 mm

Konfigurerbare printmoduler

Konfigurerbare printmoduler  

Konfigurerbare printmoduler

Konfigurerbare printmoduler i serien SPT modular forsyner industrielektronikken med en spenningsfasthet på opptil 1500 V. Produktkonfiguratoren fra Phoenix Contact fører deg raskt til klemmeblokken din: med utvidede fargerom, om ønsket med tverrsnitt som kan kombineres på forskjellige måter, og alltid med tilgang til konfigurasjonsdataene.

Kundespesifikke kretskorttilkoblinger

Kretskortpluggforbinder  

Kundespesifikke kretskorttilkoblinger

Trenger du en individuell tilkoblingsløsning? Phoenix Contact tilbyr et stort mangfold med personlige tilpasninger – uansett om det dreier seg om en variant som er tilnærmet lik serien, eller en komplett nyutvikling.

  • Fargevarianter i svart, lysegrå, grå og blå
  • Individuell merking
  • Koding for ekstra sikkerhet
  • Individuelle løsninger på forespørsel

Mer informasjon
Sertifisering og godkjenning

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Pluggforbindere

Service


Printmoduler og -pluggforbindere

Nyskapende tilkoblingsløsninger


Kompetanse og mer til

Oppdag vår verden med pluggforbindere og elektronikkhus.

Produktnavigator til pluggforbindere og elektronikkhus

Produktnavigator

Kompakt oversikt over pluggforbindere og elektronikkhus.

Mer informasjon
Nye pluggforbindere og elektronikkhus fra Phoenix Contact

Nye pluggforbindere og elektronikkhus

Bli kjent med våre nye pluggforbindere for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Til Nyheter 2020/2021