Tilbake til oversikten

Kontaktsystemer

Vi stiller høye krav til kontaktoverflatene i metall for å beskytte pluggforbinderne mot korrosjon og miljøpåvirkninger. Selvsagt benytter vi kun kobberlegeringer i høy kvalitet og Cr(Vl)-fritt foredlede stålkomponenter.

Fortinnet kontaktsystem

Fortinnet metallkomponent  

Fortinnet metallkomponent

Fortinnede kontaktsystemer er en praktisk og kostnadsgunstig løsning for loddeapplikasjoner.

Med basismaterialer som messing eller bronse danner tinn en intermetallisk reaksjon. Dette kan føre til forsterket korrosjon. Med produkter fra Phoenix Contact forhindres denne reaksjonen ved hjelp av et sperresjikt i nikkel.

Det betyr følgende:

  • Kontaktsikkerhet ved spenning >20 mV og strøm >100 mA
  • Gasstette kontaktsoner med lave overgangsmotstander
  • Permanent god kvalitet på overflaten
  • Ingen whiskervekst i etterkant
Tilbake oppover

Forsølvet kontaktsystem

Forsølvet metallkomponent til pluggforbindere  

Forsølvet metallkomponent til pluggforbindere

God ledeevne ved sterkere strøm – denne utmerkede egenskapen ved sølvsjikt kommer deg til gode.

Når de benyttes i våre sterkstrømspluggforbindere gir disse overflatesystemene følgende fordeler:

  • Lave kontaktkrefter
  • Mange innpluggings- og uttrekkssykluser
Tilbake oppover

Forgylt kontaktsystem

Delvis forgylte kontaktstifter til basishus  

Delvis forgylte kontaktstifter til basishus

Den største fordelen ved gullsjikt er korrosjonssikkerheten i ulike aggressive medier.

På grunn av disse egenskapene viser gulloverflaten seg som en helt ideell og varig overflate med pluggsykluser ‍> 100 for spenning <20 mV og strøm <3 mA.

Tilbake oppover

Ståloverfjær – ekstra sikkerhet ved høy ytelse

Ståloverfjær i et COMBICON-kontaktmetall  

Ståloverfjær i et COMBICON-kontaktmetall

Integrerte ståloverfjær gir ekstra sikkerhet ved svingninger i ytelse og temperatur.

Ståloverfjærene har følgende fordeler når de benyttes i våre pluggforbindere for bruk med sterkstrøm:

  • På grunn av det ekstra trykket som ståloverfjæren utøver på kontakten, unngår man kontaktkorrosjon
  • Langtidsstabil overgangsmotstand
Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Kontaktsystemer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Printmoduler og -pluggforbindere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk