Optiske elementer

Stort signalspekter

Stort signalspekter

Forskjellige farger, forskjellige signaltyper – alltid passende signal.

Tilbake til Signalsøyler

Kategorier

Søk i Optiske elementer

Vis alle produktene i denne kategorien

Leter du etter passende optisk signalisering for statusvisning på maskiner eller anlegg? Phoenix Contact tilbyr fem forskjellige farger med opptil fem forskjellige signaltyper pr. farge, noe som innebærer opptil 1200 kombinasjoner.

Dine fordeler

  • Hver signaliseringsoppgave løses med et stort signalspekter
  • Vilkårlig rekkefølge av optiske elementer takket være modulær oppbygging
  • Lang levetid takket være LED-elementer med lavt strømforbruk

Lang levetid takket være LED-teknikk

Optiske elementer fra Phoenix Contact fungerer med fremtidsrettet LED-teknikk.

  • Lang levetid med opptil 100 000 timer
  • Lavt energibehov
  • Resistent mot større og mindre vibrasjoner

Ikke til å unngå – blinking med tilfeldig frekvens

Spesielle situasjoner krever spesielle signaler. På mange områder er det meget viktig at lyssignaler ikke blir oversett. LED-elementer med blinking med tilfeldig frekvens er en riktig løsning som ikke kan unngå å bli oppdaget.

  • Uregelmessige lysimpulser
  • Høy persepsjon også fra øyevinkelen
  • Ingen fare for tilvenningseffekt grunnet tilfeldige lyssignaler

Syv signaler i ett element

Hvis plassen skulle være begrenset, kan du ved hjelp av kun ett flerfargeelement vise opptil syv forskjellige maskintilstander. Det permanente flerfargede lyset lyser etter behov rødt, grønt, gult, blått, hvitt, fiolett og turkis.

  • Redusert plassbehov
  • Lavere lagerkostnader
  • En digital utgang for styring av en lyssøyle bortfaller
  • Ingen ettermontering av optiske elementer når signalfarger suppleres

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk