Tilbake til oversikten

Administreringsverktøy: FL SNMP OPC Agent

SNMP OPC Agent står for sømløs, vertikal integrering. For deg betyr det konkret at OPC-baserte automatiseringssystemer kan integreres i eksisterende SNMP-administreringsstrukturer. På den måten kan du for eksempel overvåke driftstilstanden til Ethernet-komponenter ved hjelp av det sentrale administreringssystemet.

Vertikal integrering og sentral overvåking

Vertikal integrering  

Vertikal integrering og sentral styring

Med det sentrale administreringssystemet kan du også overvåke komponenter i nettverket som ikke er SNMP-egnet.

SNMP OPC Agent kan administrere OPC-baserte maskiner, anlegg eller bygninger enkeltvis og sentralt via SNMP.

Slik kan du avlese hvert OPC-datapunkt til enhver tid, og integrere komponenter som ikke er SNMP-egnet, i nettverket.       

Pålitelig konfigurering også i redundante systemer

Nettverksoppbygging og konfigurering i redundante systemer  

Pålitelig kommunikasjon – med redundante administreringssystemer

Med flere administreringssystemer har du alltid og overalt tilgang til utstyrets datapunkter og alarmer.

SNMP OPC Agent sørger for at all informasjon når frem til styresystemet også i redundante administreringssystemer. Det betyr følgende: Anlegget kan konfigureres pålitelig på flere punkter.  

SNMP OPC-protokollomformer – for omfattende kommunikasjon

Generering av SNMP-traps fra OPC-data  

Generering av SNMP-traps fra OPC-data

Motta SNMP-traps også fra utstyr som ikke er SNMP-egnet. OPC-SNMP Agent fungerer som protokollomformer og omformer data fra OPC-basert utstyr til SNMP-data.

Et eksempel er når en SNMP-trap genereres fra en OPC-alarm.

Din fordel er at også data fra utstyr som ikke er SNMP-egnet, kan behandles i nettverkets administreringssystem.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk