Tilbake til oversikten

Nettverksmonitoring- og diagnostikkprogram: FL VIEW

Konsekvent automatisering – programmet FL VIEW registrerer automatisk nettverksoppbygging og deltagere i anlegget og viser dem oversiktlig. Ulike farger viser statusen til nettverksdeltagere og forbindelser.

Korte reaksjonstider gir god tilgjengelighet

Administrering av nettverk med FL VIEW  

Visning av nettverk med FL VIEW

Med FL VIEW optimaliserer du nettverkets tilgjengelighet ved at du raskere finner feil.

Mulige feil:

  • Doble IP-adresser
  • Kommunikasjonssvikt
  • Utstyrssvikt
  • Feilaktige egenskaper eller overlast av utstyr
  • Registrering av ukjent HUB eller laptop

Viktig utstyrsinformasjon med et klikk

Visning av utstyrsinformasjon med FL VIEW  

Oversiktlig visning av utstyrsinformasjon

Via tastetrykk har du tilgang til den viktigste informasjonen om nettverksdeltagerne. FL VIEW viser alt via SNMP-avlesbare standardfiler (IP, MAC, Location, Devicename) i et vindu.

I tillegg kan du konfigurere to ekstra informasjonsfelter.

Hendelseslogg – oversikt over alle prosesser

Hendelsesloggfunksjon for program FL VIEW  

Protokollvisning med hendelseslogg

Med funksjonen for hendelseslogg har du oversikt over alle prosesser i nettverket. Protokollen viser detaljert informasjon, for eksempel opp- og dekobling av utstyrsforbindelser eller topologiske endringer.

Pluss: Nye filtre gir rask gjennomgang av dataene etter bestemte kriterier.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk